Alterar idioma :

A nova porca de parafuso de avanço dryspin® de estoque de barras nas versões cilíndrica, de flange ou plana com chave oferecem as seguintes vantagens:
Porca de parafuso de avanço cilíndrico:
O diâmetro externo das porcas cilíndricas do parafuso de avanço não foi projetado para um ajuste com interferência. Portanto, recomendamos um ajuste positivo para a fixação, por exemplo, a fixação de chaves de boca. Na prática, uma conexão de parafuso também se mostrou bem-sucedida para forças baixas. A colagem de porcas de parafuso de avanço geralmente não é recomendada. Se, mesmo assim, a porca do parafuso de avanço tiver de ser fixada por colagem, são necessários testes adequados em qualquer caso e a compatibilidade com o material iglidur® deve ser verificada.
Porcas de rosca de flange:
Aplica-se um torque de aperto máximo de 2,5 Nm para os parafusos de fixação da porca do parafuso de avanço do flange. Recomendamos fixar os parafusos de fixação com um terceiro meio (por exemplo, trava-roscas líquido). Para torques de aperto mais altos, recomenda-se o uso de luvas metálicas press-fit.
| Tipo | Número da peça | Thread | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcas cilíndricas de fuso de avanço | DST-□SRM-6060DS32X5 | DS32x5 | 32 | 60 | - | - | - | 60 | - | - |
| Porcas cilíndricas de fuso de avanço | DST-□SLM-1413DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 14 | - | - | - | 13 | - | - |
| Porcas de fuso de avanço com flange | DST-□FRM-4546DS32X5 | DS32x5 | 32 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - |
| Porcas de fuso de avanço com flange | DST-□FLM-1315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | - |
| Porcas de fuso de avanço com flange com chave plana | DST-□FLM-131315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | 13 |
Com a ajuda da amostra grátis da linha
É importante ter uma amostra real em suas mãos para obter uma impressão abrangente. Teremos o maior prazer em lhe enviar uma amostra de nossos parafusos de avanço dryspin®.
Resumimos todas as especificações e vantagens da tecnologia de parafuso de avanço dryspin® na amostra para você. Veja por si mesmo e, se tiver alguma dúvida, nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h