Custo baixo

Reduza os custos com a tecnologia de parafuso de avanço drylin®

50,9% mais favorável em comparação com as porcas de rosca deslizante de metal

Porcas de fuso de avanço

Loja online de porca para fuso de avanço

Fusos de avanço

Loja online de fuso de avanço

Acessórios e geometrias especiais

Loja online de acessórios
Cálculo da vida útil do acionamento de fuso drylin®

Cálculo on-line rápido e fácil

Amostra grátis dryspin®

  • Livre de lubrificantes e manutenção
  • Maior eficiência
  • Vida útil mais longa devido à assimetria
  • Resistente à mídia
  • Funcionamento sem vibrações e com baixo ruído graças à geometria arredondada dos dentes
  • A vida útil pode ser calculada on-line

Aplicativos com solução econômica

Elevador de cerveja

Elevador de cerveja "faça você mesmo

  • O que era necessário: subida e descida sem esforço com a carga correspondente, baixos custos de mão de obra
  • Requisitos: livre de manutenção, livre de lubrificação, suporta altos torques, resistente a intempéries, fácil montagem, econômico, aquisição rápida
  • Produtos usados: dryspin® porca do parafuso de avanço DST-JSRM-2220DS10X25 e fuso rosqueado DST-LS-10X25-R-ES
  • Sucesso para o cliente: Estabilidade de altos torques, sem lubrificação e, portanto, 100% livre de manutenção, vida útil até 30% mais longa do que os parafusos de avanço convencionais e sem problemas devido às condições climáticas

A tecnologia dryspin®

Tecnologia dryspin®

Precisa de mais comparações de custo para seus sistemas de rosca de metal ou plástico para identificar seu potencial de economia? Teremos prazer em orientá-lo.

Aumentar a tecnologia. Custo reduzido. Mude agora!

Tecnologia de parafuso de avanço drylin

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: