Tecnologia de buchas e sistemas de fornecimento de energia para usinas hidrelétricas

Estação de energia hidrelétrica

Sistemas de tela, limpadores de tela

Planta de peneiramento/limpador de ancinho
Planta de peneiramento e basic flizz

Sistema de transporte de cabos basic flizz®

  • Sistema completo e econômico, composto por esteira porta cabos, cabo chainflex® e alojamento de aço inoxidável
  • Proteção contra efeitos climáticos e sujeira
  • Baixa manutenção, para distâncias de curso de até 100 m

Turbinas hidráulicas

Turbina de água
Detalhe da turbina, igubal KBRM, bucha iglidur G

Buchas e mancais esféricos

  • Buchas flangeadas livres de lubrificação feitas do material versátil iglidur ® G ou iglidur ® H, especialmente para aplicações subaquáticas. Para pressões superficiais muito altas, recomendamos a igutex ® TX1.
  • Terminais rotulares igubal**® KBRM**: livre de corrosão, adequada para mídias líquidas, com tampa esférica robusta e longa de polímero reforçado com fibra

Conversor de energia das ondas

Pontos absorvedores

Pontos de amortecimento
Detalhe do absorvedor de ponto, produtos igus

Tecnologia de buchas, e-chain® e placas

Conversor de surto de onda oscilante

Colunas de água oscilantes
Coluna de água oscilante, buchas TX1, TX2, H370

Bucha autolubrificante

  • Para guiar o pistão:
    Buchas cilíndricas iglidur ® H370 para altas cargas, com excelente resistência ao desgaste sob a água
  • Para fixar a coluna de água e o movimento giratório principal:
    Buchas trançadas de alta resistência igutex**® TX1** ou igutex ® TX2, muito resistentes ao desgaste sob cargas extremas
Colunas de água oscilantes
Coluna de água oscilante, buchas iglidur TX1, TX2, Q

Bucha autolubrificante

  • Para orientação do pistão:
    Buchas cilíndricas iglidur ® Q para alta carga, resistentes ao desgaste em muitos eixos
  • Para apoiar o eixo principal:
    Buchas trançadas de alta resistência igutex ® TX1 ou igutex ® TX2, muito resistentes ao desgaste sob cargas extremas

Bombas de água do mar

Searaser
Detalhes do Searaser, produtos da igus

Bucha autolubrificante

Atenuadores

Atenuador
Detalhe do atenuador, iglidur H370

Bucha autolubrificante


Histórias de sucesso

Absorvedor de ponto oceânico CorPower

Fornecimento seguro de energia mesmo em ondas altas

Conversor de energia das ondas Onda rotativa

Buchas autolubrificantes para um conversor de energia das ondas durável

Conversor de energia das ondas PolyGen

Primeiro WEC feito de plástico movido de forma confiável com iglidur®

Turbina de maré Tocardo

Transmissão ininterrupta de energia na turbina de maré

Turbina de maré OpenHydro

A turbina de maré se move com segurança em mares agitados

basic flizz® e usina hidrelétrica de Schlossmühle

Economia de espaço e custos de manutenção: sistema basic flizz® no limpador de tela

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: