Alterar idioma :

Os equipamentos de trabalho de restolho na agricultura, conhecidos como cultivadores, costumavam ser usados principalmente para o controle de ervas daninhas. Atualmente, seu principal uso é afrouxar a terra arável, misturar matéria orgânica e prepará-la para a próxima semeadura. O "Karat 9" da Lemken GmbH und Co KG em Alpen é um cultivador intensivo que pode ser usado para cultivo raso, médio-profundo e profundo, dependendo dos requisitos e da etapa de trabalho. A Lemken utiliza buchas de plástico sem lubrificação da igus nos pontos de apoio, o que elimina completamente a necessidade de lubrificação posterior.
"Somente o tempo de trabalho que os usuários economizam devido as buchas autolubrificantes livres de manutenção é um argumento muito forte a favor das buchas de plástico para nós hoje. Continuaremos a confiar nas buchas autolubrificantes da igus no futuro. Porque o que for comprovado será mantido por nós, isso é certo."
Lars Heier, Chefe de Marketing, Lemken GmbH
Em 2008, a Karat foi a primeira aplicação da Lemken a ser produzida com buchas autolubrificantes iglidur livres de lubrificação. Anteriormente, a Lemken havia usado buchas DU em suas máquinas. "No início, todos sorriram para nós por causa do cultivador Karat, porque queríamos usar plástico no ponto de apoio," admite Lars Heier. "Hoje, dependendo da carga, só precisamos substituir as buchas de plástico a cada poucos anos, o que é outra vantagem de custo, além da economia de lubrificante." Desde esse projeto pioneiro, várias outras máquinas da Lemken foram equipadas com buchas autolubrificantes iglidur. A colaboração entre as duas empresas funciona muito bem: a igus testa seus próprios materiais extensivamente em seu próprio laboratório de testes em Colônia, onde vários materiais de buchas são combinados com diferentes materiais de eixo para poder calcular o coeficiente de atrito e desgaste da forma mais precisa possível. A Lemken também testa os produtos especificamente para suas necessidades em suas próprias instalações em Alpen.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h