Alterar idioma :


Os projetistas não só economizam tempo, como o configurador on-line facilita o projeto de um modelo digital em 3D. A peça especial é fabricada usando o chamado processo SLS (sinterização seletiva a laser). Um revestidor espalha uma camada muito fina de pó plástico em uma plataforma de construção. Em seguida, a impressora usa um laser para derreter o pó onde quer que o componente seja criado de acordo com o modelo 3D. Em seguida, a plataforma é rebaixada em uma espessura de camada e o processo começa novamente. Graças à impressão 3D, não há necessidade do habitual torneamento e fresagem com o departamento de desenho correspondente," explica Richy Göser da Formula Student Team Weingarten.
"A produção com a impressora 3D provavelmente também é mais econômica para pequenas quantidades."

Usado como um tensionador de corrente no acionamento da corrente do motor, o pinhão deve ser muito robusto. Aqui, também, os tribopolímeros iglidur demonstram sua superioridade em relação aos polímeros comuns. A igus desenvolveu os plásticos de alto desempenho especificamente para aplicações industriais dinâmicas. Nesse caso, foi usado o iglidur i6, que é mais resistente ao desgaste do que os plásticos comuns para impressão por sinterização a laser. A resistência ao desgaste do material foi testada no laboratório de testes interno. Os especialistas testaram uma roda sem fim a 5 Nm e 12 rpm. A engrenagem feita de poliamida 12, um material clássico para impressão por sinterização a laser, falhou após apenas 521 ciclos devido ao seu alto coeficiente de atrito. O iglidur i6, por outro lado, apresentou apenas um pequeno desgaste após um milhão de ciclos e estava totalmente funcional. "Esses testes nos mostram que podemos contar com o material," diz Göser. "Os rolamentos de esferas usados anteriormente no acionamento por corrente duraram apenas 20 quilômetros, o que não é muito bom, pois nossa corrida mais longa é de 22 quilômetros. Esperamos muito mais robustez dos pinhões igus impressos em 3D na temporada de 2019."
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h