Para ajuste moderno do assento: Buchas e esteiras porta cabos de uma única fonte

Bucha no ajuste da altura do assento

  • O que é necessário: Uma solução de bucha para ajustar a altura do assento
  • Requisitos: Minimização de ruído, funcionamento suave, baixo embaçamento, alta capacidade de carga, leveza, baixo coeficiente de atrito, compensação de tolerância, também pode ser usado para e-coating em altas temperaturas de secagem, livre de corrosão
  • Produtos adequados: Buchas clip feitas de iglidur M250 e iglidur K230 flexíveis, buchas feitas de iglidur GLW e iglidur G para cargas mais altas
  • Sucesso para o cliente: As buchas tribologicamente otimizadas são leves, têm uma longa vida útil e garantem um ajuste silencioso a longo prazo graças às suas propriedades de redução de ruído (NVH/BSR). Projetos especiais, como as nossas buchas de clip, também reduzem o tempo de montagem. A economia de custos é obtida por meio do preço das peças e do processo de montagem mais curto. Não há necessidade de recalibração e de processos de flange - os tempos de desenvolvimento são muito curtos - nossos contatos técnicos oferecem consultoria abrangente e completa, desde o layout até o projeto. As amostras de protótipo feitas de material tribologicamente otimizado estão disponíveis para sinterização a laser em 24 horas.
Ajuste da altura do assento por meio de bucha autolubrificante

Bucha no ajuste do encosto

  • O que é necessário: Uma bucha silenciosa e de baixa folga para o ajuste da inclinação
  • Requisitos: Minimização de ruído, amortecimento de vibração, baixa folga, baixo embaçamento, alta capacidade de carga, leve, sem lubrificação
  • Produtos adequados: Várias peças especiais personalizadas, por exemplo, feitas de iglidur X, iglidur G e iglidur GLW
  • Sucesso para o cliente: Nossos materiais tribologicamente otimizados com lubrificantes sólidos integrados garantem um baixo coeficiente de atrito e, portanto, minimizam o ruído durante o processo de ajuste. O design da bucha personalizada pela igus para a situação de instalação funciona com baixa folga e reduz o tempo de desenvolvimento e projeto.
Engrenagens e buchas autolubrificantes no sistema de ajuste do encosto

Suporte de fuso de avanço no ajuste lombar

  • O que é necessário: Arruelas de pressão para o suporte de fuso de avanço no acionamento
  • Requisitos: Minimização de ruído, funcionamento suave, livre de corrosão, baixo embaçamento, alta capacidade de carga com alto valor p x v = 1, leve, baixo coeficiente de atrito, compatível com o parceiro de acoplamento feito de POM e PP GF30
  • Produtos adequados: Arruelas de pressão iglidur W300
  • Sucesso para o cliente: As arruelas de pressão são uma alternativa econômica e de funcionamento mais suave para as bucha de pressão
Buchas autolubrificantes em ajuste lombar

Bucha no apoio para as pernas

  • O que é necessário: Uma solução de bucha no interior do veículo para ajustar o apoio para as pernas do assento do carro, extensão do assento confortável, apoio para as pernas estendido
  • Requisitos: Funcionamento suave, coeficiente de atrito, alta capacidade de carga, design leve, baixo embaçamento, minimização de ruído
  • Produtos adequados: Buchas feitas de iglidur M250 e iglidur G
  • Sucesso para o cliente: As buchas iglidur permitem ajustes silenciosos, evitando ruídos incômodos de BSR e NVH nas dobradiças do assento. Fabricadas com polímeros tribologicamente otimizados, elas são até cinco vezes mais leves do que as buchas metálicas correspondentes.
Bucha no apoio das pernas

Anel deslizante em consoles giratórios

  • O que é necessário: Um suporte giratório para os assentos dianteiros
  • Requisitos: Minimização de ruído, baixo coeficiente de atrito, alta capacidade de carga, leveza, livre de lubrificação, alta resistência ao desgaste, baixo embaçamento
  • Produtos adequados: Anel deslizante, por exemplo, feito de iglidur J ou iglidur RN293, disponível como mancal axial ou peça especialpersonalizada
  • Sucesso para o cliente: O material tribologicamente otimizado com lubrificantes sólidos integrados garante um baixo coeficiente de atrito e, portanto, minimiza o ruído e a força durante o processo de ajuste. O design da bucha personalizada pela igus para a situação de instalação funciona com baixa folga, reduz o tempo de desenvolvimento e projeto e oferece uma enorme vantagem de custo e peso em relação às alternativas com rolamentos.
Mancal axial no assento giratório

Buchas em motores compactos para ajustadores elétricos de assento

  • O que é necessário: Uma solução de buchas em motores compactos para ajuste elétrico de assentos, atuadores de assentos, acionamentos de ajuste de assentos
  • Requisitos: Altas velocidades, pequeno espaço de instalação, baixo coeficiente de atrito, minimização de ruído, alta capacidade de carga, funcionamento suave, leve, livre de manutenção, sem lubrificação externa
  • Produtos adequados: Buchas feitas de iglidur J altamente resistente ao desgaste e iglidur H1 para temperaturas mais altas
  • Sucesso para o cliente: Redução de ruído (NVH e BSR), alto desempenho em baixas e altas velocidades, baixos coeficientes de atrito, longa vida útil, sem necessidade de lubrificação externa, economia de custos, redução de peso
Atuador com engrenagens

Proteção dinâmica do cabo no ajuste linear e de altura do assento

  • O que é necessário: Proteção dinâmica do cabo para ajuste linear do assento e ajuste da altura do assento
  • Requisitos: Proteção do raio dos cabos, funcionamento suave, contato de feixes de cabos em espaços de instalação apertados, fácil montagem e redução do tempo de montagem, inserção de cabos com conectores
  • Produtos adequados: e-chains E2 micro ou easy chain série E06
  • Sucesso para o cliente: O tempo de montagem reduzido é uma das principais características das esteiras easy chain. Seu material elástico e robusto igumid NB também oferece flexibilidade ideal e uma classificação UL94-V2
Esteira porta cabos no banco do veículo para ajuste linear

Proteção dinâmica de cabos para assentos rotativos e giratórios

  • O que é necessário: Proteção dinâmica de cabos para aplicações rotativas e giratórias em sistemas de assentos
  • Requisitos: Proteção do raio dos cabos em um ângulo de rotação de 200°
  • Produtos adequados: e-chain E2 micro, especialmente a série E2C.15
  • Sucesso para o cliente: Proteção dos cabos e energização contínua do componente do assento por uma esteira porta cabos com raio de curvatura invertido (RBR)
Esteira porta cabos rotativa no banco do carro

Mais informações

Buchas de clipe

Folheto informativo

Buchas de clipe

Soluções para chapas metálicas perfuradas

Recalibração

Soluções para processos de e-coating

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: