As esteiras porta cabos reduzem significativamente as falhas de cabos em paletizadores da MF TECNO

Guiado com segurança em movimentos dinâmicos, espaço de instalação limitado e poeira

Perfil

Produtos utilizados

Guiamento de cabos

Cadeia porta-cabos E2.000 com interior recortado e cabos.

Alívio de tensão

Alívio de tração CFX para vários cabos em três linhas.

Problema

Solução

Ciclos rápidos, ambientes empoeirados e espaço limitado sobrecarregam os cabos e as mangueiras. Portanto, introduzimos as esteiras porta cabos da igus em várias famílias de máquinas. Isso aumentou a estabilidade do sistema e reduziu significativamente os tempos de manutenção.

Danilo Felicioni

Engenheiro de projetos da MF TECNO Packaging Systems

Um total de quatro esteiras porta cabos se movem ao longo dos eixos X, Y e Z do paletizador.

A vantagem: As esteiras porta cabos permitem que o paletizador se mova rapidamente ao longo dos eixos e proporcionam um alto nível de estabilidade, mesmo em cursos longos.

Nos sistemas de ensacamento, por outro lado, eram necessárias esteiras porta cabos que não apenas funcionassem de forma confiável sob altos ciclos e movimentos rápidos...

... mas que também funcionam sem problemas, mesmo com a alta carga de poeira que ocorre durante o enchimento dos produtos.

A MF TECNO também conta com as esteiras porta cabos da igus em outras máquinas de embalagem, por exemplo, em máquinas de cartonagem envolvente.

O foco aqui foi nas esteiras porta cabos que permitem a orientação confiável dos cabos, mesmo em espaços de instalação apertados e com raios de curvatura estreitos.