Esteiras porta cabos em conformidade com a FDA em um sistema de colheita de cogumelos com requisitos rigorosos de higiene

Condução de cabos confiável e higiênica com esterilização regular por vapor a 80 °C

Perfil

  • O que era necessário: Esteira porta cabos TH3 e cabos chainflex(CF211.038 e CF210.UL.15.15.02), fornecidos como um pacote completo de readychain pré-montada, guias lineares drylin W
  • Requisitos: Guiamento de cabos para um ambiente com alta umidade e sob esterilização regular com vapor quente (80°). Conformidade com a FDA. Instalação rápida e fácil. Intervalos de manutenção estendidos.
  • Setor: Setor alimentício
  • Sucesso para o cliente: Com a TH3, o sistema de colheita pode ser operado automaticamente sem que ocorra nenhum incidente na esteira. As e-chains são compatíveis com a FDA, resistentes a agentes de limpeza e produtos químicos agressivos e livres de corrosão. A TH3 também funciona de forma confiável quando submetido a alta umidade.

Problema

Solução

Descubra a variedade de nossas soluções para o setor de embalagens:

  • Tecnologia de buchas, rolamentos de esferas ou mancais flangeados
  • Roletes de ponta de faca
  • Trilhos e eixos lineares
  • Tecnologia de redutores para ajustes de formato
  • Esteiras porta cabos e cabos
  • Cobots econômicos, robôs cartesianos ou robôs delta
  • Componentes individuais de impressão 3D, usinados a partir de tarugos ou de moldagem por injeção
White paper - esteiras porta cabos para áreas sensíveis à higiene

Seleção de esteiras porta cabos em design higiênico

  • que é design higiênico e o que as normas exigem?
  • Quais são os requisitos para sistemas de orientação de cabos em máquinas de processamento de alimentos?
Esteira porta cabos TH3 no sistema de colheita de cogumelos
Esteira porta cabos TH3 no sistema de colheita de cogumelos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: