Alterar idioma :
A Rivella AG é o maior grupo de empresas de refrigerantes de origem suíça e é uma das marcas mais fortes da Suíça, com um nível de reconhecimento da marca de 93%.
As bebidas são engarrafadas em Rothrist, no cantão de Aargau, com o apoio das caixas de engrenagens drygear® Apiro® da igus®, que permitem a personalização flexível da correia transportadora.
drylin® & drygear®: guia linear sem lubrificação & Sistema de caixa de engrenagens Apiro®
Essa solução consiste em duas unidades de fuso drylin® SLW sem lubrificação, cada uma delas conectada a uma caixa de engrenagens Apiro®. As caixas de engrenagens Apiro® podem ser usadas para criar uma conexão estável entre as duas unidades de fuso drylin® e, assim, garantir o ajuste paralelo sincronizado de ambos os eixos. A solução é completada pelo acionamento motorizado em conjunto com um controlador de motor dryvemotor D1 - o controlador de motor interno da igus®.
Graças à facilidade de uso do sistema de controle, o sistema pôde ser configurado em um tempo muito curto. A Rivella programou três posições, uma para as embalagens de 0,2 litro, uma para as de 0,5 litro e uma para as de 1 litro. O operador agora só precisa selecionar o programa, pressionar um botão e o sistema ajusta automaticamente os cabeçotes de impressão para a altura e a posição desejadas. A Rivella agora precisa de menos de um minuto para alterar a data do produto, em comparação com até uma hora anteriormente, e o faz de forma confiável, sem manutenção e sem lubrificação.
Graças ao sistema modular de caixa de engrenagens, o ajuste de corredores, o ajuste de curvas e as guias laterais para sistemas de transportadores podem ser integrados aos sistemas existentes com facilidade e economia de espaço.
Deseja obter material informativo digital para ajuste de formato no setor de bebidas e embalagens?

Não mais! Em cooperação com a igus®, a Rivella AG automatizou o ajuste de pista - e obteve até 98% menos tempo de inatividade no processo!
Perfeitamente adequado para o setor de embalagens e bebidas
Grandes economias de custo também podem ser obtidas com a adaptação do ajuste automático de formato aos sistemas de produção existentes. Graças ao sistema modular de caixa de engrenagens, o ajuste de corredores, o ajuste de curvas e as guias laterais para sistemas de transportadores podem ser facilmente integrados aos sistemas existentes, economizando espaço. A instalação simples pode ser realizada em grande parte durante a produção em andamento, minimizando os tempos de parada.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h