Menos tempo de parada de produção com rolamentos livres de corrosão na correia transportadora

Os rolamentos autocompensadores de esferas da igubal® aumentam a eficiência da fábrica de cerveja trapista Chimay, na Bélgica

igubal® Rolamento de inserção esférica H3 na fábrica de engarrafamento da Chimay

Perfil

  • O que era necessário: rolamento de inserção esférica para as correias transportadoras
  • Requisitos: sem lubrificação, resistente à corrosão e aos produtos químicos com os quais os rolamentos frequentemente entram em contato durante a limpeza, adequado para altas velocidades, montagem rápida e fácil
  • Setor: Tecnologia de bebidas, paletização e tecnologia de transportadores
  • Sucesso para o cliente: Depois de substituir os rolamentos de esferas metálicas por rolamentos de inserção esférica igubal® H3 de funcionamento a seco, não há mais pontos de rolamento corroídos e grudados, o que até mesmo causava danos aos eixos. O material do rolamento resistente a produtos químicos suporta os processos de limpeza regulares sem problemas e torna a linha de engarrafamento, que atinge uma velocidade de 55.000 garrafas por hora, consideravelmente mais eficiente do que antes.

Produto utilizado

igubal® Rolamento de inserção esférica H3

igubal® rolamento de inserção esférica H3
  • Para velocidades de correia de até 200 rpm.
  • Baixa absorção de umidade
  • Resistente a muitos produtos químicos

Caixa de amostra de rolamento de inserção esférica

igubal® rolamento de inserção esférica H3

Problema

Solução

"Com os rolamentos igubal® H3, que são muito eficientes em condições de alta higiene, conseguimos resolver o problema mais importante dos nossos sistemas de transporte e aumentar significativamente a vida útil dos nossos sistemas."

Vivien De Schryver

Técnico de manutenção, Bieres De Chimay S.A.

Simon Bodart e Yannik Michna na Chimay

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: