Confiável em operação contínua: Rolamentos higiênicos em uma fábrica de engarrafamento de alta velocidade

Desde o dispensador de copos até o produto acabado: a iglidur permite altas taxas de ciclo e operação contínua

Perfil

  • O que era necessário: rolamentos iglidur e guias de eixo drylin
  • Requisitos: Eram necessários componentes de rolamentos que funcionassem de forma confiável em operação contínua e que fossem totalmente isentos de lubrificação e manutenção.
  • Setor: Tecnologia de embalagem, sistemas de enchimento
  • Sucesso para o cliente: Ao usar os mancais de deslizamento iglidur com lubrificantes sólidos incorporados, nenhuma lubrificação externa é necessária. Eles permitem altas taxas de ciclo em operação contínua.

Problema

Solução

Figura 1: O distribuidor de copos retira os copos do compartimento gerando um vácuo e os coloca em um prato giratório para o processo de enchimento.

Figura 2: Os copos são levantados na estação de dosagem e enchimento, após o que uma válvula rotativa se abre e deixa o material entrar nos copos.

Figura 3: Um dispensador de tampas usa um vácuo para remover a tampa individual de um compartimento e executa um movimento rotativo para posicioná-la precisamente no copo.

Figura 4: Um porta-ferramentas resfriado a água permite a vedação com posicionamento de alta precisão, com um grande espaço útil e altas temperaturas de até 300°C.

Figura 5: As tampas são rotuladas usando um dispositivo de jato de tinta de duas cabeças.

Figura 6: Por fim, os copos são transportados para cima de forma sincronizada por meio de uma unidade de elevação, onde são empurrados para uma esteira transportadora de forma sincronizada.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: