<font size="7">Para biscoitos</font><br> Máquina de moldagem automática</font>
  • O que era necessário: Uma máquina de depósito de biscoitos capaz de produzir a mais ampla gama de formatos exigidos pelo cliente e pelo mercado
  • Requisitos: 100% livre de lubrificação e manutenção, resistente ao pó de farinha e à lavagem regular com água quente, precisão
  • Produtos usados: dryspin® Eixo roscado, drylin® W trilho único WS, drylin® W rolamento da carcaça
  • Sucesso para o cliente: A máquina, equipada com uma bomba montada em um eixo elétrico, executa projetos de biscoitos ou decorações em bolos com moldagem nivelada da massa. Os eixos são acionados por 4 motores de passo e o movimento transversal e vertical é realizado no trilho de guia drylin® com fuso roscado dryspin® incorporado. As guias são equipadas com 4 rolamentos de caixa WJ200UM.
Sistema de escova rotativa para lavagem de carros

Problema

Solução

Máquina de moldagem de biscoitos

Produtos utilizados

drylin® guia linear

Fuso de avanço

Parafuso de avanço dryspin®

Fuso de avanço

dryspin® pillow block

Porca para o fuso de avanço

Você tem dúvidas sobre a tecnologia de parafuso de avanço da drylin®?

Encomende online:

Sistema de enchimento

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de enchimento

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: