Plantas de enchimento sem manutenção

As mesas de elevação do fuso, livres de manutenção, permitem o posicionamento suave do braço de enchimento.

Perfil

  • O que era necessário: Mesas de elevação do fuso drylin®-SLW, guias de perfil W drylin®, corrente de energia plástica
  • Requisitos: O ajuste do braço de enchimento envolve cargas elevadas (somente o braço de enchimento com a válvula pesa 80 kg) e altas forças de alavanca. O sistema deve ser isento de lubrificação para evitar possíveis contaminações e deve ser o mais livre possível de abrasão e desgaste. Os custos também devem permanecer gerenciáveis.
  • Setores: Indústria de bebidas, fábricas de engarrafamento
  • Sucesso para o cliente: Apesar da carga considerável, o módulo do parafuso de avanço pode ser movido com facilidade e precisão por meio do volante e da rosca trapezoidal. O sistema inteiro funciona totalmente sem lubrificante e com abrasão mínima. Graças ao seu design muito plano, o sistema pode ser facilmente integrado à construção. Ele também é significativamente mais barato do que alternativas como guias de rolamento de esferas recirculantes.
Sistema de enchimento

Problema

Solução

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: