Rolamentos lineares duráveis e sem lubrificação para máquinas de corte de alto desempenho

Rolamentos de polímero para máquinas de fatiar com um sistema de disco de alta velocidade na indústria alimentícia

Perfil

  • O que era necessário: rolamento liso linear drylin®, guia de eixo drylin®, folhas lineares drylin®, rolamento liso iglidur®
  • Requisitos: Altas cargas dinâmicas devido à alta velocidade do sistema de depósito; operação contínua; baixo desgaste; longa vida útil; especificações rigorosas de higiene exigiam rolamentos sem lubrificação, resistentes a produtos químicos e com baixa absorção de umidade.
  • Setores: Embalagem, indústria alimentícia
  • Sucesso para o cliente: os componentes dos mancais iglidur® e drylin® apresentam propriedades de baixo desgaste e atrito**,** são isentos de lubrificação e corrosão, além de robustos e econômicos
Unidade de corte

Problema

Solução

Alimentação linear do suporte de material por meio de acionamento por correia dentada sincronizada. A combinação de eixos macios e folhas lineares drylin® comprova seu valor.

Garfo de depósito para inserir o material cortado. É aqui que as folhas lineares e os eixos de precisão da drylin® são usados.

Rolamento do suporte da peça de trabalho no design do garfo de armazenamento. O acionamento ocorre por meio de cilindros pneumáticos para realizar o movimento giratório com mancais de deslizamento iglidur® J.

Curso linear do pregripper para alimentar o material a ser cortado. São usados eixos de aço inoxidável macio e folhas lineares da série JUM-10-40.

Mancal pivô do braço de alimentação com mancais de deslizamento iglidur® G.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: