Cadeia de energia para guindastes internos em fundição com altas temperaturas e contaminação

As robustas correntes de energia de rolos E4/4 funcionam de forma confiável sob condições extremas em três guindastes internos

Perfil

  • O que era necessário: Correntes de energia do tipo E4/4, projetadas como correntes de energia de rolos
  • Requisitos: Altas temperaturas de 55°C permanentes na fundição, aliadas a altos níveis de contaminação por areia de moldagem, grafite e pó metálico.
  • Setor: Construção de guindastes
  • Sucesso para o cliente: As correntes são robustas e permitem longas distâncias de deslocamento. Como correntes de energia de rolo, a potência de acionamento do guindaste para mover a corrente foi reduzida para menos de 25%. Foi possível obter uma operação de longo prazo sem problemas em um ambiente muito severo.
Pontes rolantes

Problema

Solução

Pontes rolantes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: