O monitoramento de condições para cadeias de energia em guindastes RMG economiza muitos custos de inatividade

O operador portuário israelense HPC confia 100% no moderno monitoramento de condições com a i.Sense

Perfil

  • O que era necessário: energy chain 4040HD, cabo chainflex®, monitoramento de condições i.Sense
  • Requisitos: sistema inteligente de alerta antecipado para evitar quebras e reduzir os custos de manutenção
  • Setor: Porto - Guindastes - Guindastes RMG
  • Sucesso para o cliente: Extensão dos intervalos de manutenção e, portanto, considerável economia de custos, reduzindo ao mesmo tempo o risco de falhas
Guindaste RMG com corrente i.Sense

Problema

Solução

  • Sistema i.Sense EC.P: Aumentos na força de tração ou de cisalhamento devido a defeitos no percurso são reconhecidos em tempo hábil e danos totais ou consequentes dispendiosos são evitados.
  • Sistema i.Sense EC.B: Proteção contra danos consequentes em caso de quebra da corrente com custos mínimos de manutenção
  • Sistema i.Sense CF.P: Sem abrasão do cabo no raio interno da corrente elétrica® devido a cabos ajustados incorretamente

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: