Relatório do usuárioCorrente de energia leve para máquina de corte de vidro CNC em formato XXL

Essa máquina de processamento de vidro utiliza a cadeia eletrônica de baixo ruído® com um comprimento de até 11 metros.

Perfil

  • O que era necessário: corrente de energia do tipo E6.52, corrente de energia de rolos do tipo 3838R, bem como uma cinta de torção para rotações de 360° e elevação vertical da carregadeira suspensa.
  • Requisitos: Baixo peso, movimento suave, baixo ruído, robustez para deslocamentos de até 11 m
  • Setor: Indústria de vidro, máquinas de corte
  • Sucesso para o cliente: A cadeia de energia permite a alta produtividade desejada do sistema com baixo custo e baixos níveis de ruído. Após os testes, a instalação também pôde ser comprovada em uso prático nas instalações do cliente.

Problema

Solução

Esteira porta cabos
Máquina de corte de vidro

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: