Alterar idioma :
Em vários projetos, a Broich Systemtechnik utiliza com sucesso unidades de fuso de avanço drylin em transportadores de ciclo com base em seu sistema padronizado de transportador de corrente de roletes acumulados. Nesses sistemas, as peças de trabalho são alimentadas e removidas da área de segurança de uma máquina-ferramenta em uma distância e intervalo fixos. As unidades de fuso de avanço são usadas para ajustar as larguras dos trilhos do transportador, que pesam mais de 300 kg, precisamente aos tamanhos das peças.
O que era necessário: Unidades lineares ajustáveis manualmente para ajuste da bitola do trilho
Requisitos: Ajuste manual preciso, alinhamento paralelo exato ao longo de 2.500 mm de distância do transportador com 300 kg de peso do trilho do transportador, alta vida útil
Setor: Intralogística, tecnologia de transportadores
Sucesso para o cliente: Ao usar as unidades de fuso de avanço drylin SLW, as larguras das esteiras podem ser definidas com precisão e o peso pesado das esteiras transportadoras pode ser movido com segurança. Os sistemas lineares com buchas têm uma vida útil elevada e reduzem os custos de manutenção graças à sua operação livre de lubrificação.