<font size="7">Para translação vertical</font><br>Um robô de armazenamento modular</font>
  • O que era necessário: Um robô de armazenamento totalmente modular que fosse muito compacto e muito rápido
  • Requisitos: 100% livre de lubrificação e manutenção, alta vida útil devido a números de ciclos muito altos, baixo peso, compacto, silencioso e com pouca vibração, bem dimensionado para suportar o peso dos racks
  • Produtos usados: parafuso de avanço de alta hélice dryspin® com usinagem de munhão e porca roscada flangeada correspondente no tamanho de rosca DS12x15, rolamento de colar duplo iglidur® M250
  • Sucesso para o cliente: Essa solução, que se assemelha a um cubo de Rubik gigante, é extremamente rápida e muito compacta. Além disso, graças à sua modularidade inigualável, essa solução se adapta a qualquer espaço, por menor que seja. A solução TAK-ONE é particularmente importante na logística urbana. Por isso, a Galam Robotics a oferece a todos os varejistas que desejam aumentar em dez vezes a produtividade e a compactação de seus armazéns ou centros de logística urbana.
Robô de laboratório

Problema

Solução

Produtos utilizados

dryspin® parafuso de avanço usinado

Fuso de avanço

Porca de fuso de avanço dryspin® com flange

Porca para o fuso de avanço

iglidur® Rolamento de flange duplo M250

Buchas autolubrificantes

Encomende online:

Sistema de enchimento

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de enchimento

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: