Componentes para plataformas elevatórias e telescópicas

Plataforma elevatória telescópica ao lado de um prédio industrial.

Plataformas de trabalho de folhetos

Linha de produtos igus com componentes chainflex, dry-tech e outros em fundo branco.

Solicite sua amostra

Esteira porta-cabos igus com vários elos para guiar cabos em movimento.

As vantagens combinadas do plástico e do aço

  • A versão para serviços pesados da corrente de energia híbrida YE testada e aprovada
  • 50 % mais comprimento sem suporte do que uma corrente elétrica de plástico comparável®
  • Alta absorção de força de tração
Mancal liso igutex TX3 da igus, mostrado em forma cilíndrica.

Mancal de deslizamento para serviço pesado e livre de manutenção

  • Feito de material composto de fibra de alta resistência
  • Livre de lubrificação/manutenção
  • Resistente à sujeira
Cabo de comando chainflex com 4 anos de garantia.

Para uma transferência de dados confiável

  • Para uso em serviços pesados
  • Resistente a óleo e UV
  • Opcionalmente, o revestimento externo é feito de TPE, PUR ou PVC
Peças especiais iglidur e mancais redondos para impressão 3D em várias cores e formas.

Componentes personalizados a partir da impressão 3D

  • Fabricado em iglidur®-plástico resistente à abrasão
  • De protótipos a produção de alto volume
Cabine de escavadeira com console de comando e assentos para máquinas de construção.
guia linear, mancal liso, e-chain®, eixo linear e muito mais

plástico de movimento para cabines de veículos

e-Chains e configurador para guia de energia pronta para conectar na ferramenta online.

Configurador de esteiras porta cabos

Visão geral de aplicações de máquinas de construção com guindaste, perfuratriz, esteira e plataforma telescópica.

Histórias de sucesso

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: