Buchas lineares, autolubrificantes e esteiras porta cabos para cabines livres de manutenção

Cabines de condução em máquinas agrícolas

Cabines de condução em máquinas agrícolas

Cabines de motorista em guindastes

Cabines de condução na indústria de guindastes

Cabines de motorista em veículos rodoviários

Cabines de motorista em veículos rodoviários

Produtos de rolamento e cadeia de energia para cabines de motorista em máquinas agrícolas

Cabine do trator

Equipado para a cabine do motorista Onfield 4.0

Displays de ajuste linear e assento

Guia linear drylin

Orientação do cabo da rotação do banco do condutor

Esteira porta cabos RBR

Coluna de direção e ajuste do retrovisor

Buchas autolubrificantes iglidur
  • Produtos: Rolamentos do tipo iglidur ® G ou iglidur ® J
  • Vantagens: Resistente a choques e impactos ✓ Alta capacidade de carga ✓ Resistente à sujeira ✓ Livre de lubrificação e manutenção ✓

Orientação do cabo do banco do motorista

Esteira porta cabos E2
  • Produtos: cadeia de energia tipo E2.1
  • Vantagens: longa vida útil ✓ operação particularmente silenciosa ✓ fácil enchimento e instalação ✓

Condução do cabo dos elementos de controle

Esteira porta cabos triflex 3D

Todos os produtos para a indústria agrícola

Máquinas agrícolas

Caixa de amostra para máquinas agrícolas

Máquinas agrícolas de caixa de amostra

Plásticos de movimento nos bancos do motorista

Ajuste do assento

Produtos de rolamento e cadeia de energia para cabines de motorista em guindastes

Cabine do guindaste

Assentos flexíveis para maior segurança e alta produtividade

Display e ajuste do assento

Guia linear drylin

Bucha autolubrificante do interruptor mestre

igubal EGLM
  • Produtos: igubal ® Rótula EGLM
  • Vantagens: livre de corrosão ✓ alta capacidade de amortecimento ✓ resistente a impactos ✓

Esteira porta cabos no assento

Buchas autolubrificantes iglidur
  • Produtos: cadeia de energia tipo E2.1
  • Vantagens: longa vida útil ✓ operação particularmente silenciosa ✓ fácil enchimento e instalação ✓

Disposição das buchas das portas

iglidur G

Disposição das buchas do limpador de para-brisa

iglidur H2

Ajuste de altura do console lateral

Único eixo com acionamento

Todos os produtos para a indústria de guindastes

Guindastes

Folheto: Esteiras porta cabos em instalações portuárias

Máquinas agrícolas de caixa de amostra

Plásticos de movimento nos bancos do motorista

Ajuste do assento

Produtos de armazenamento e cadeia de energia para cabines de motorista em veículos de canteiro de obras

Cabine do guindaste

Operando máquinas pesadas com segurança

Display e ajuste do assento

Guia linear drylin
  • Produtos: guia linear tipo drylin® W ou drylin® N
  • Vantagens: livre de lubrificação ✓ resistente à sujeira e robusto ✓ durável ✓ funcionamento silencioso ✓

Bucha autolubrificante do joystick

igubal EGLM
  • Produtos: igubal ® Rótula EGLM
  • Vantagens: livre de corrosão ✓ alta capacidade de amortecimento ✓ resistente a impactos ✓

Esteira porta cabos no assento

Buchas autolubrificantes iglidur

Ajuste dos apoios de braço

Buchas autolubrificantes
Ajuste do assento

Exemplo de aplicação: Visão perfeita com o trilho drylin® para ajuste do assento

Máquinas de construção

Todos os produtos para máquinas de construção

Ajuste do assento

plástico de movimento nos assentos do motorista


Testado para uso real no laboratório de testes

A enorme caixa de amostra de plástico de movimento

O igus corner

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: