Guia de cabos para robôs pick & place: guiado com segurança apesar de um eixo rotativo

O fornecimento de energia rotativa leve e flexível garante um roteamento suave dos cabos até a garra

Perfil

  • O que era necessário: Cadeia de energia da série E2 micro, projetada como uma cadeia de energia de raio de curvatura invertido e que se desloca em um módulo de rotação, fornecida pronta para ser montada como uma cadeia pronta®
  • Requisitos: Encaminhamento cuidadoso dos cabos para o eixo de rotação com um grande número de ciclos, em operação contínua, com rotações de 360° em menos de um segundo, velocidades de até 7 m/s e acelerações de até 60 m/s2
  • Setores: Robótica; robôs pick-and-place
  • Sucesso para o cliente: A cadeia de energia com raio de curvatura invertido atinge altos ângulos de rotação e, graças ao seu peso extremamente baixo, suporta a alta flexibilidade e os movimentos rápidos do robô. A taxa de falha do cabo que leva ao eixo A5 foi significativamente reduzida.
Pick & place robots da Festo

Problema

Solução

Módulo de rotação com corrente de energia na garra
Módulo de rotação com corrente de energia na garra

Cadeia de energia E2 micro

E2 micro
  • Baixo peso
  • Adequado para uso em aplicações altamente dinâmicas

Fornecimento de energia rotativa com raio de curvatura invertido

Fonte rotativa de energia
  • Fornecimento confiável de energia, dados e fluidos para conjuntos rotativos
  • Ângulo de rotação de até 450° possível em um plano

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: