Cabos e sistemas de fornecimento de energia são comprovados em uma máquina de moldagem por injeção de alta velocidade

A Hekuma tem confiado no cabo de controle chainflex® e na corrente de energia E6 há mais de 10 anos

Perfil

  • O que era necessário: cabo de controle chainflex® CF9, corrente de energia série E6
  • Requisitos: O robô de remoção atinge velocidades extremas e o tempo de remoção das peças moldadas por injeção é inferior a um segundo. Em apenas alguns meses, vários milhões de golpes duplos já foram alcançados com acelerações muito altas de até 10 g.
  • Setores: Máquinas de plástico, máquinas de moldagem por injeção
  • Sucesso para o cliente: O cabo de controle CF9 com raio de curvatura estreito permaneceu estável por anos graças ao encordoamento do feixe, mesmo sob a maior tensão de curvatura e alta dinâmica. O revestimento feito de TPE resistente à abrasão garante propriedades de abrasão muito boas. A cadeia de energia E6 também lida de forma confiável com a alta dinâmica sem falhas.
Hekuma - máquina de moldagem por injeção

Problema

Solução

"Estamos usando cabos do programa chainflex® da igus® há cerca de dez anos. Nosso cabo padrão interno é a série CF9 com seção transversal de 0,25 a 0,34 mm2 como cabo INI. Tivemos experiências muito boas com isso."

Holger Weber

Projetista elétrico, Hekuma GmbH

chainflex CF9 para robô de extração
Cabs chainflex CF9

Cabo de controle CF9

Cabs chainflex CF9
  • Garantia de 4 anos
  • Encontre sempre o cabo mais barato e com garantia de funcionamento com a verificação de preços

Cadeia de energia da série E6

Corrente de energia de rolos 5050RHD
  • Alta estabilidade e longa vida útil
  • Para cargas adicionais elevadas em longas distâncias de deslocamento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: