Alterar idioma :
Quando há movimento na produção, há também inúmeras buchas e guias lineares nas máquinas. Os objetivos dos projetistas geralmente são os mesmos: buchas com alto desempenho de funcionamento, baixo desgaste, alta capacidade de carga e fácil manutenção.
A Wöhler Brush Tech, um fabricante mundialmente famoso de máquinas de produção de escovas, mostra como os vários pontos de apoio em suas máquinas são equipados com buchas iglidur e guias lineares drylin e as vantagens resultantes.
Durável, otimizada para o desgaste e fácil de instalar
Os coeficientes de atrito otimizados das buchas feitos de polímero de alto desempenho com lubrificante incorporado permitem uma longa vida útil. Isso chega ao ponto de a Wöhler, às vezes, desmontar outros tipos de buchas dos eixos de acionamento adquiridos e substituí-los por buchas iglidur ou guias lineares drylin.
Entretanto, se a vida útil das buchas chegar ao fim em algum momento, o desgaste da bucha não levará a uma falha imediata. Em vez disso, o aumento da folga se tornará gradualmente aparente. As paradas repentinas de produção são descartadas e a substituição da bucha pode ser bem planejada.
O cliente também enfatiza a instalação mais fácil das buchas feitas de monomaterial em comparação com as buchas feitas de material multicamada.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h