A Kao Ming, com sede na cidade de Feng Yuan, em Taiwan, é pioneira na Ásia no desenvolvimento e na fabricação de fresadoras de portal para usinagem pesada. A empresa coloca as mais altas exigências na qualidade de seus produtos. Por isso, é dada grande importância à construção básica extremamente estável das máquinas. Esse também é o caso da série de máquinas KMC-G, que é um dos maiores centros de usinagem de portal da empresa e é usado principalmente para a usinagem de peças de trabalho nos setores aeroespacial e de máquinas-ferramenta. As guias de caixa nos eixos transversais do sistema garantem o máximo de rigidez e amortecimento. Enquanto os primeiros sistemas da série G no eixo X tinham um curso de seis metros, a série atual de modelos agora tem um curso de 13 metros.
Para um cliente com requisitos adicionais, foi necessário um projeto de máquina personalizado por parte do fabricante. O cliente final queria a opção de processar em diferentes ângulos de trabalho e não apenas em uma direção horizontal. Para isso, essa máquina é equipada com um dispositivo de troca para o fuso de usinagem, de modo que possam ser usados cabeçotes de fresagem com diferentes ângulos de usinagem. Os vários fusos aumentam o número de cabos e mangueiras de energia, mídia e dados que precisam ser roteados do gabinete de controle central até a unidade de fresagem, passando pelo sistema. O design especial do módulo também aumenta as demandas da cadeia de energia, pois as distâncias de deslocamento são maiores.