Alterar idioma :
A série GS de centros de usinagem da Alzmetall é caracterizada pela alta dinâmica e precisão. Ela é usada principalmente para tarefas de usinagem exigentes na produção de grandes volumes, na construção de ferramentas, moldes e protótipos e na indústria aeroespacial. A Alzmetall encontrou uma solução econômica e tecnicamente convincente para o fornecimento de energia ao fuso. Ela adquire um sistema de esteira porta cabos montada pronta para instalar da igus.
Também é ideal para manutenção e retrofit
Duas versões foram especificadas para a configuração da esteira: uma para as versões padrão da GS 650, uma segunda com mangueiras de resfriamento adicionais para o fuso mais potente com 30.000 rpm. A igus entrega essas versões, que são montadas em Colônia, para a Altenmarkt "bem a tempo". Naturalmente, outros cabos podem ser integrados à esteira, se necessário. Isso pode ser feito até mesmo retrospectivamente. Um argumento que também convenceu os projetistas da Alzmetall é a simples adaptação da esteira porta cabos se, por exemplo, forem necessários eixos adicionais ou uma quantidade mínima de lubrificação. Nesse caso, basta abrir os elos individuais da esteira e inserir o cabo no canal fornecido.
É difícil não notar as esteira porta cabos readychain nas salas de produção da Alzmetall. A esteira totalmente montada e os pacotes de energia, incluindo a caixa de distribuição, ocupam pouco mais espaço de armazenamento do que um palete europeu. Para encontrar outros produtos da igus usados pela Alzmetall, é preciso olhar bem de perto a montagem em Altenmarkt - e você os encontrará: as buchas iglidur feitas de polímeros de alto desempenho com lubrificação "integrada" são usadas nos suportes dos magazines de ferramentas.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h