Alterar idioma :
Vários milhões de ciclos de trabalho por ano com precisão máxima na faixa de micrômetros e cinco anos de operação sem manutenção: A Häcker Automation GmbH desenvolve e fabrica máquinas para micro-montagem que atendem aos mais altos requisitos. A empresa sediada em Schwarzhausen também não deixa nada ao acaso quando se trata de empresas parceiras e componentes. Atualmente, os cabos e as cadeias de energia da igus® são usados para o fornecimento de energia e dados.
"Os cabos devem ser guiados de forma ideal na corrente, especialmente quando a corrente está bem compactada. O raio de curvatura deve ser levado em conta, bem como a separação interna e o alívio eficaz da tensão. Os cabos não devem apresentar nenhum movimento na corrente, mas também não devem ser fixos: É necessária uma grande quantidade de engenharia detalhada aqui, na qual a igus® nos forneceu um excelente suporte."
Jens Beyer, técnico da Häcker Automation GmbH
Projetando o sistema de transporte de cabos
para o sistema de suporte de cabos. Aqui também é sempre necessário um trabalho detalhado, que a igus® e a Häcker realizaram juntas. Jens Beyer: "Os cabos devem ser guiados de forma ideal na corrente - especialmente quando a corrente está bem compactada. O raio de curvatura deve ser levado em conta, bem como a separação interna e o alívio eficaz da tensão. Os cabos não devem apresentar nenhum movimento na corrente, mas também não devem ser fixos: Aqui é necessária muita engenharia detalhada, na qual a igus® nos forneceu um excelente suporte." Com sucesso: Mesmo os sistemas de corrente de energia com os menores intervalos de desenrolamento de apenas 50 mm, que são usados no sistema de movimento para o curso de dosagem, por exemplo, atingem a vida útil extremamente longa exigida pela Häcker. Isso também é notável porque os cabos e os sistemas de fornecimento de energia estão sujeitos a altas tensões devido às altas velocidades. Mas o trabalho de projeto que a igus® realizou para a Häcker garante alta disponibilidade por longos períodos de tempo. Soluções convincentes também foram desenvolvidas para requisitos especiais - por exemplo, a igus® foi capaz de oferecer um cabo PE compatível com a cadeia de energia com uma seção transversal de 1,5 mm2 para o sistema de cadeia de energia em Häcker após testes em laboratório. O trabalho detalhado
O trabalho detalhado inclui a fixação da corrente, que é estruturalmente integrada ao sistema de corrente de energia, e a seleção do cabo. As altas exigências em relação à vida útil tornam necessário que apenas os componentes testados sejam instalados. Isso se aplica tanto à cadeia de energia quanto aos cabos, que são fornecidos prontos como readycable® da igus® : Assim, a equipe de montagem em Schwarzhausen não precisa fazer o trabalho de montagem e pode conectar o conjunto completo de cabos, incluindo as conexões de plugue, diretamente. Isso economiza tempo, e isso é o que conta na Häcker: estima-se um rendimento de apenas dez dias para a construção de uma máquina.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h