Sistemas de fornecimento de energia resiliente e cabos para tecnologia de acionamento linear da HIWIN

As mais altas exigências em automação: e-chain® e cabo em operação contínua

Perfil

  • O que era necessário: chainflex® - cabo servo e cabo do sistema de medição, fornecidos pré-montados em ambos os lados com conector como o chamado readycable®; corrente de energia do tipo E2/000
  • Requisitos:  Altas acelerações de até 10 g, velocidades de até 5 m/s, pouco espaço disponível para instalação, altas expectativas de vida útil e tensões nominais de 600 V para o cabo, além da aprovação UL exigida.
  • Setor: Tecnologia de automação
  • Sucesso para o cliente: As correntes e os cabos estão se mostrando eficazes em todo o mundo e em uma ampla variedade de aplicações. Por exemplo, ao cortar tubos no setor automotivo, onde o sistema de fornecimento de energia e o cabo funcionam praticamente sem desgaste, apesar da grande quantidade de cavacos.
A calha articulada E2/000 guia cabos servo laranja e cabos de sistema em uma máquina.

Problema

Solução

Os sistemas de fornecimento de energia e o cabo chainflex® garantem uma longa vida útil, apesar das mais altas acelerações

chainflex® cabo para o motor de torque HIWIN

cabo do servo (laranja) e cabo do sistema de medição (cinza) durante a instalação

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: