Alterar idioma :

Um cabo do sistema de medição geralmente pode ser encontrado em cada unidade de acionamento e é verde brilhante. Essa cor é originária do DESINA e agora também está estabelecida fora da máquina-ferramenta. Ele é usado para feedback de sinal do sistema do codificador para o inversor de frequência e, às vezes, é chamado de cabo do tacômetro ou cabo do codificador. Ele contém muitos fios de dados para a transmissão de sinais. Os vários sinais gerados pelo codificador representam o movimento exato do motor e são transmitidos com ele. No entanto, como regra geral, o cabo não apenas transporta os dados do sistema do codificador, mas também alimenta o codificador.

Diferenças de projeto de acordo com o fabricante
Há vários fabricantes de sistemas de medição no mercado. As diferenças entre os fornecedores também se refletem na construção dos cabos, que são eletricamente idênticos. As combinações de seção transversal do fio, a identificação do núcleo e também a blindagem do elemento diferem significativamente dependendo do fabricante. Na igus®, combinamos os elementos importantes, como revestimento externo, blindagem, revestimento interno e muitos outros, com o movimento na cadeia de energia. Isso nos permite alcançar uma durabilidade ideal.

DriveCliq - o padrão da Siemens
O DriveCliq é uma interface de codificador digital da Siemens. O padrão agora é de acesso aberto e também pode ser usado por outros fabricantes. Ao contrário dos encoders comuns de gerações anteriores, esse sistema de encoder é equipado com um elemento Ethernet CAT5 e dois fios de alimentação mais fortes. Como regra geral, uma solução de conector da Yamaichi é usada para a conexão, que transporta os dados de forma semelhante a um conector RJ45, mas também acomoda os contatos de alimentação à direita e à esquerda do entalhe. Essa face do conector está localizada em um invólucro IP20 para o gabinete de controle ou em um invólucro IP65 para o campo. Enquanto isso, uma solução M12 também está ganhando aceitação entre os conectores porque é mais robusta e compacta e também elimina a necessidade de um acoplador de conexão, que é muito caro.
Há alguns anos, houve uma grande mudança dos sistemas de codificadores analógicos convencionais para a então nova tecnologia DriveCliq. Nesse caso, pudemos dar suporte à implementação para grandes clientes, como a WALDRICH, de Coburg. Os desafios surgiram com a nova tecnologia de conectores em conjunto com longos comprimentos de cabos. Juntos, desenvolvemos uma solução para o conector de sinal circular M23, extremamente robusto, que era significativamente superior à solução original em termos de processabilidade e transmissão de dados. Portanto, se você também estiver procurando uma solução que não esteja disponível no catálogo atual, entre em contato conosco e prometemos analisar de perto a sua aplicação.


revestimento interno - por que é importante em viagens longas e raios pequenos
O revestimento interno entre a estrutura do núcleo e a asa é um detalhe de construção exclusivo em nossos cabos de alta qualidade. Ela protege e guia o núcleo sensível e dá suporte ao planador. Isso é extremamente importante, tanto em viagens longas quanto em raios de curvatura pequenos. É nesse ponto que as forças mais extremas atuam sobre o cabo.
Ainda não encontrou a opção certa?
Você já conhece nossa ferramenta on-line?
Fácil de encontrar, selecionar o modelo ideal, calcular a vida útil e fazer o pedido on-line

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h