Centro de usinagem CNC para a indústria madeireira

Tecnologia de cadeia de energia, cabos e armazenamento para máquinas de processamento de madeira

Centro de usinagem
e-chain® com barras transversais extensoras em uma máquina para trabalhar madeira
Guie mangueiras grandes com segurança no centro de usinagem.

Qual é a corrente de arco certa?

Saiba mais   ▶ Obtenha orientação personalizada

Aumente a tecnologia e reduza os custos: Nossos principais produtos para centros de usinagem

Esteira porta cabos E4.1L
  • 30 % mais leve do que a série E4.1 de tamanho comparável
  • Pode ser aberto em ambos os lados no raio interno e externo
  • Também adequado para aplicações com rotação lateral, vertical e suspensa
E4Q.64L
  • Fácil de abrir com a mão
  • Mais econômico do que o modelo anterior E4Q.58
  • Ao mesmo tempo, mais estável do que a cadeia de energia E4.1
Esteira porta cabos com conectores readychain
  • Sistema completo de cadeia de energia, incluindo cabo
  • Tempo de montagem reduzido em até 95
  • Montagem rápida - menos tempo de inatividade da máquina
Drylin R
  • 100 % isentos de lubrificação
  • Dimensionalmente idênticos às buchas de esferas
  • 8 materiais de eixo diferentes
unidade de transferência de esferas
  • resistente à abrasão, sem lubrificação e durável
  • também adequado para cargas pesadas com bordas afiadas e mercadorias sensíveis
Mancal igubal montados em flange
  • Basta substituir a esfera esférica manualmente
  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Resistente a produtos químicos e à corrosão
qual e-chain® com barras transversais extensoras

Cabo de PVC na cadeia de energia ​

Visão geral das aplicações da indústria madeireira

...e muitas outras histórias de sucesso

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: