Buchas livres de lubrificação e proteção de cabo confiável para cadeiras de rodas

Cadeira de rodas com produtos igus
Esteira porta cabos com zíper na tesoura de elevação

e-chain zipper

  • Abertura e fechamento extremamente rápidos
  • Passo pequeno para uma operação silenciosa e suave
  • Um bom guiamento de cabos evita interferências
  • Leve
Apoio de pés com drylin W

Guia linear robusta

  • 100% livre de manutenção e lubrificação
  • Resistente à sujeira e à umidade
  • Resistente ao desgaste
  • Funcionamento muito silencioso
Apoio de braço com drylin N

Guia linear de baixo perfil

  • Leve e plana
  • Livre de manutenção e lubrificação
  • Não gera ruído
Ajuste traseiro e drylin W

Guia linear robusta

  • 100% livre de manutenção e lubrificação
  • Resistente à sujeira e à umidade
  • Resistente ao desgaste
  • Funcionamento muito silencioso
Ajuste traseiro e juntas duplas igubal

Junta dupla

  • 100% livre de manutenção e lubrificação
  • Resistente à sujeira e à umidade
  • Fácil de instalar
  • Ampla gama de diferentes versões e comprimentos flexíveis
igubal no joystick

Mancal esférico

  • Giratório e apontador com um único elemento
  • Livre de manutenção e lubrificação
  • Excelente amortecimento de vibrações
  • Robusto, insensível à umidade
Encosto de cabeça e buchas lineares iglidur R

Buchas econômicas

  • Material de baixo custo para grandes volumes
  • Fácil de ajustar
  • Bom coeficiente de atrito
  • Baixa folga
iglidur JVFM no garfo de direção

Buchas para serviços pesados

  • Buchas de pré-carga radial e axial
  • Totalmente livres de folga quando descarregadas
  • Ideal para "montagem antivibração" da posição da bucha
  • Resistente à sujeira
Engrenagens da roda dianteira

Engrenagens leves no redutor planetário

  • Baixo coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Silenciosa e leve
  • Produção personalizada: moldada por injeção, impressa em 3D, usinada ou fresada
Caixa de amostras de tecnologia médica

Caixa de amostras grátis

Histórias de sucesso

Módulo de assento 3D em cadeiras de rodas

Módulo de assento 3D à prova de falhas

Guia linear para cadeira de rodas elétrica

Guia linear para cadeira de rodas elétrica

Aplicações em tecnologia médica

Outras histórias de sucesso

O igus corner

A enorme caixa de amostras de motion plastics

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: