Funcional e decorativo: guias de cabos em cores corporativas

Perfil

triflex® Dutos de cabos na agência bancária do ING
  • O que era necessário: Guias de cabo flexíveis para estações móveis de aconselhamento
  • Requisitos: Livremente suspenso e móvel, fácil de montar, rápido de encher, visualmente atraente
  • Setor: Construção de móveis, design industrial

Problema

Solução

Proteção de cabos na agência do ING
Proteção de cabos na agência do ING

Mais guias de cabos para mesas

Guia de cabo OCR
  • Pode ser fixado com ímãs integrados, tiras adesivas ou parafusos
  • "Design fácil": o cabo é inserido rapidamente
  • Cada elo da corrente pode ser usado de forma flexível ou travado
  • vencedor do prêmio reddot design 2018
ZF14 office e-chain
  • Montagem aparafusada ou colada
  • Suporte de montagem fácil de prender
  • "easy" design: fácil de encher, mesmo quando instalado com
  • Certificado UL94-V2
Office e-chain OCO
  • Instalação flexível
  • Fácil de estender ou encurtar
  • Com ímãs embutidos para fácil fixação
  • Boa força de retenção dos elos da corrente, até 150 N

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: