Tecnologia de fuso de avanço livre de lubrificação para sistema de contra-travamento refrigerado

Revestimento curvo de plástico preto em uma oficina.

Perfil

  • O que era necessário: Tecnologia linear para as portas deslizantes do sistema de travamento
  • Requisitos: 100% livre de lubrificação e manutenção, durável, resistente ao frio, econômico, silencioso e sem vibração, compatível com alimentos, baixo atrito
  • Produtos usados: porca de fuso de avanço com flange dryspin feita de iglidur J, fuso de avanço dryspin feito de aço inoxidável em tamanho de rosca 10x50,
    motor de passodrylin E
  • Sucesso para o cliente: A empresa italiana Cisaplast constrói sistemas de travamento automático para balcões refrigerados. Para as guias de movimento da porta, os especialistas usam motores de passo drylin® e porcas de fuso de avanço com flange dryspin feitas de plástico de alto desempenho iglidur J. Os componentes funcionam sem lubrificantes externos, não precisam de manutenção, são leves, econômicos e duráveis.

Produtos utilizados

Fuso roscado com rosca fina e superfície metálica cilíndrica.

Fuso de avanço dryspin

Carcaça de flange plástica com conexão roscada e seis furos de fixação.

Porca de fuso de avanço com flange dryspin

Motor de passo com cabo de conexão e conector, isolado em fundo branco.

Motor de passo drylin

Problema

Solução

Vídeo da aplicação

Fusos igus dryspin com elementos de porca e símbolo de loja.

Encomende online:

O configurador Dryspin mostra um fuso roscado e buchas flangeadas selecionáveis.

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Tecnologia de fuso dryspin com seta para a direita e símbolo de reciclagem.

Aumentar a tecnologia, reduzir custos:

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: