Fortes sistemas de fornecimento de energia para equipamento de instalação de cabos e tubos

Pipe-layers

Torre de colocação de tubos

Esteiras porta cabos na torre de colocação de tubos

Tensor

Esteiras porta cabos no tensionador

Guindastes rotativos

e-chain® em guindastes giratórios

Impulsionadores retráteis

e-chain® em hélices de leme retrátil

Principais produtos

Esteira porta cabos E4.350
  • Para cabos grandes, pesados e rígidos
  • Testado para serviços pesados com até 650 kg/m
  • Altamente resistente ao desgaste, resistente à corrosão, ao óleo e à água do mar
Esteira porta cabos E4.1
  • Robusto e até 70% mais leve que o aço
  • Nenhuma peça cai graças à separação interna especial
  • Design modular
Esteira porta cabos RBR
  • Sistemas de rotação com até 900° de rotação
  • Alívio de tensão integrado e roteamento de cabos diretamente na calha de guia
  • Integração simples na estrutura do cliente
White Paper do setor marítimo

Artigo técnico gratuito

Mais automação no setor marítimo

  • Quais são os desafios que a automação representa para o setor marítimo?
  • Como as empresas podem atender aos rigorosos critérios de teste?
  • Que oportunidades surgem com o uso de componentes certificados, como cabos?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: