Correntes e cabos de energia para sistemas de manuseio de tubos e BOP

Equipamento de manuseio de tubos, 3D ainda

corrente de energia e cabo para passarelas

Passarelas catwalks
Esteira porta cabos E4.80
  • O sistema modular de partição interna aumenta a vida útil de seu cabo em até 4 vezes
  • Para longas distâncias de deslocamento de até 400 m e pesos de enchimento de até 80 kg/m
Esteira porta cabos E4.56
  • O sistema modular de particionamento interno aumenta a vida útil de seu cabo em até 4 vezes
  • Para longas distâncias de deslocamento de até 400 m e pesos de enchimento de até 62 kg/m
Cabo chainflex CF27
  • Para as cargas mais altas
  • Resistência a óleo quase ilimitada (com base na norma DIN EN 50363-10-2)
  • Retardante de chamas e resistente a raios UV
Cabo chainflex CF112
  • Para as mais altas exigências
  • Resistência a óleo quase ilimitada (com base na norma DIN EN 50363-10-2)
  • Retardante de chamas e resistente a raios UV
Cabo chainflex CF78.UL
  • Para cargas elevadas
  • Resistência a óleo quase ilimitada (com base na norma DIN EN 50363-10-2)
  • Retardante de chamas e resistente a raios UV

corrente de energia e cabo para manipulador de tubos

Manuseio de tubos
Esteira porta cabos E4.56
  • O sistema modular de particionamento interno aumenta a vida útil de seu cabo em até 4 vezes
  • Para longas distâncias de deslocamento de até 400 m e pesos de enchimento de até 62 kg/m
Cabo chainflex CF112
  • Para as mais altas exigências
  • Resistência a óleo quase ilimitada (com base na norma DIN EN 50363-10-2)
  • Retardante de chamas e resistente a raios UV
Cabo chainflex CF35.UL
  • Para cargas muito altas
  • Resistência a óleo quase ilimitada (com base na norma DIN EN 60811-404)
  • Retardante de chamas e resistente a raios UV

cadeia de energia para sistemas de manuseio de BOP

Guindaste BOP
  • O sistema modular de particionamento interno aumenta a vida útil de seu cabo em até 4 vezes
  • Para longas distâncias de deslocamento de até 400 m e pesos de enchimento de até 62 kg/m

Histórias de sucesso

Aplicação do manipulador de tubos
Aplicações offshore

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: