Sistemas de fornecimento de energia para construção de carrocerias

Guias lineares para pinças de soldagem

Pinças de soldagem
  • Leve
  • Resistente à sujeira e à poeira
  • Livre de manutenção
  • Sem lubrificação
  • Robusto
  • Insensível a respingos de solda

Mancal liso no bloco da extremidade do eixo do tratamento térmico

Pinças de soldagem
  • Resistente mesmo em altas temperaturas
  • Não são necessárias graxas especiais caras
  • Livre de manutenção
  • Baixo desgaste
  • Insensível à sujeira

Histórias de sucesso

E-chain triflex Jaguar Automotive
Wendres GmbH twisterchain
construção de carrocerias
  • Planejamos a otimização do seu sistema para garantir a máxima vida útil
  • Retrofit de suas máquinas existentes
  • Retrofit de monitoramento de condições ou manutenção preditiva para produtos igus
  • Nossas cadeias de energia também estão disponíveis como sistemas prontos para uso, por exemplo, pacote de vestimenta, 7º eixo
  • Após a instalação: inspeção e manutenção regulares da sua cadeia de energia e dos sistemas de monitoramento de condições
  • No final do ciclo de vida, pegamos a cadeia de energia de volta e a reciclamos

Produtos adequados

readychain triflex R
triflex R
  • Especialmente desenvolvida para robôs de múltiplos eixos
  • Raio de curvatura definido
  • Alta resistência à tração e alta flexibilidade
  • Fácil de abrir e preencher
triflex RSE
  • Retração linear
  • Leve e com economia de espaço
  • Menos pontos de deflexão, maior confiabilidade do processo também para LLK e mangueiras de alimentação
readycable AIDA
  • Cabos de extensão AIDA prontos para conectar para automação
  • Esforço de instalação 50% menor graças à tecnologia push-pull
Plásticos inteligentes EC.B
  • A tecnologia especial de sensores reconhece a quebra da corrente nos estágios iniciais
  • Evita a sobrecarga e as falhas subsequentes do sistema
readychain
  • Reduzir a zero os custos de rolamento de cabos, e-chains e conectores
  • Reduzir o tempo de produção pela metade
  • Minimizar o tempo de inatividade da máquina

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: