Sistemas de fornecimento de energia para montagem final de veículos

Histórias de sucesso

montagem final automotiva
grob gmbh montagem final automotiva
montagem final automotiva da möve metall
Transportador de corrente com placas deslizantes da igus
Transportador de corrente com placas deslizantes da igus

NOVO: barras deslizantes da igus para transportadores de corrente

Montagem final
  • Planejamos a otimização do seu sistema para garantir a máxima vida útil
  • Suporte para reduzir os custos de inatividade e aumentar a disponibilidade do sistema
  • Retrofit de suas máquinas existentes como um parceiro de sistema
  • Retrofit de monitoramento de condições ou manutenção preditiva para os produtos da igus
  • Nossas correntes de energia também estão disponíveis como sistemas prontos, por exemplo, o sistema e-chain para carrinhos de transferência (plug and play)
  • Após a instalação: inspeção e manutenção regulares da sua cadeia de energia e dos sistemas de monitoramento de condições
  • No final do ciclo de vida, pegamos a cadeia de energia de volta e a reciclamos

Produtos adequados

Esteira porta cabos E4/4RHD
  • Sistema de roletes livre de manutenção para reduzir as forças de empurrar/puxar
  • Para percursos de até 800 m e velocidades de até 6 m/s
triflex R
  • Especialmente desenvolvida para robôs de múltiplos eixos
  • Raio de curvatura definido
  • Alta resistência à tração e alta flexibilidade
  • Fácil de abrir e preencher
Braçadeiras de cobot
  • Adequado para as séries TRC/TRE/TRL 30, 40 e 50 da igus triflex R
  • Sem silicone e, portanto, também adequado para a indústria automotiva
Plásticos inteligentes EC.P e ECB
  • Sensor EC.P para monitoramento da força de empurrar/puxar
  • Sensor EC.B para detecção de quebra no estágio inicial
readychain
  • Reduzir a zero os custos de rolamento de cabos, e-chains e conectores
  • Reduzir o tempo de produção pela metade
  • Minimizar o tempo de inatividade da máquina
Cabos chainflex
  • Desenvolvido para a mais alta carga
  • Cabo resistente à torção
  • Adequado para raios de curvatura muito apertados
  • Garantia chainflex de 36 meses

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: