Componentes plásticos livres de lubrificação para robôs humanoides

  • Um robô modelado no corpo humano
  • Age de forma semelhante a um ser humano
  • Movimenta-se com mais liberdade do que os robôs convencionais
  • Interage naturalmente com o ambiente
  • Assistência médica
  • Varejo e serviços
  • Design e produção
  • Ajuda em caso de desastres

Relatório de usuário

Mão de robô humanoide


Áreas de aplicação de nossos produtos

Buchas autolubrificantes, livres de graxa

Para uso em dedos, por exemplo

  • Livre de lubrificação
  • Resistente à sujeira e poeira
  • Muito leves
Mancais axiais PRT

Para uso em cotovelos, ombros

  • Livres de manutenção
  • Design compacto e leve
  • Possibilidade de conexão direta ao eixo do motor

Para uso em braços, por exemplo

  • Custos até 40% mais baixos do que as buchas de metal
  • 80 % mais leves do que as alternativas metálicas
  • Autolubrificante e, portanto, de baixa manutenção
Guias lineares e buchas

Para uso em braços e pernas

  • Dimensões compactas
  • Resistente a sujeira, impactos e corrosão
  • Operação silenciosa e livre de manutenção
Guias lineares e buchas

Componentes individuais

  • Mais de 40 materiais diferentes
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Resistentes ao desgaste

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: