Buchas livres de lubrificação para aplicações em tecnologia de fluidos

Sistemas hidráulicos e pneumáticos

Tecnologia de válvula de fluido

Tecnologia de válvulas

Bombas elétricas

Tecnologia de bombas

Contadores de água

Sistemas de medidores

Cilindro pneumático

Consumidores/componentes

HVAC: Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Ar condicionado Louvre

Amortecedores

Ventiladores

Ventiladores

Tecnologia de válvulas - Atuador

Válvula Mancal liso

Deslizador

Galo

Válvula borboleta/alavanca de aceleração mancal liso

  • iglidur® Q para alta carga dinâmica nos pontos de articulação dos flaps
  • Otimizado para movimentos giratórios do flap

Tecnologia de válvulas - Atuador

  • Acionamento do revestimento

Mancal liso sem lubrificação, por exemplo, feito de iglidur® G para o mancal do eixo Engrenagens plásticas com amortecimento de ruídos, por exemplo, feitas de iguform S270 para transmissão na caixa de engrenagens mesas lineares de eixo drylin® SHT para movimento vertical também disponíveis em formatos especiais



  • Acionamento

rotativo Mancal liso sem lubrificação, por exemplo, feito de iglidur® G para o mancal do eixo Engrenagens de plástico com amortecimento de ruído, por exemplo, feitas de iguform S270 para transmissão na caixa de engrenagens mesas lineares de eixo drylin® SHT para movimento vertical também disponíveis em formatos especiais

Tecnologia de bombas

Bombas sem glândulas

  • Mancal liso resistente ao meio, por exemplo, feito de iglidur® H3 para o mancal do eixo de acionamento
  • Rotações de até 6.500 rpm são possíveis por meio de rotação em um meio (água, óleo, etc.)

Bomba vertical

Bombas peristálticas Rolo de borda de faca

Sistemas de medidores

Medidor de água

gás Mancal liso sem lubrificação, por exemplo, feito de iglidur® G no mecanismo da bomba do medidor Hastes de acoplamento personalizadas para a transmissão de forças na caixa de engrenagens Rodas de engrenagem de plástico de baixo desgaste na transmissão

Consumidores/componentes

Cilindro hidráulico

Cilindro pneumático

Mola de pressão de gás


Abas

grelha Mancais de grampo e mancais lisos resistentes à umidade, por exemplo, feitos de iglidur® G nos pontos de articulação das aletas Rodas dentadas de plástico de baixo desgaste para controle dos amortecedores Hastes de acoplamento personalizadas para a transmissão de forças na caixa de engrenagens

Unidade de controle

  • mancal liso iglidur® Q para alta carga dinâmica nos pontos de articulação dos flaps
  • Otimizado para movimentos giratórios da aba

Ventiladores

Turbina

Ventilador

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: