A ZWEIWEG International GmbH & Co. KG desenvolve e fabrica veículos especiais que podem trafegar em estradas e trilhos. Baseados principalmente em caminhões e equipados com material rodante para trilhos, eles são usados para limpeza, construção de linhas aéreas e trilhos ou resgate em túneis, por exemplo.
Para o comissionamento de uma terceira linha de metrô em Riyadh, na Arábia Saudita, foi necessário um veículo de limpeza para o leito da via e para os túneis. O desafio: os trilhos do metrô em Riad não são assentados em lastro, mas levemente elevados em uma calha de concreto e exigem uma solução de limpeza particularmente flexível com braços de limpeza móveis.
Por exemplo, uma grande unidade de alta pressão com bicos giratórios para a limpeza dos túneis é instalada atrás da cabine do motorista, que pode ser estendida e movida. Um braço de sucção na parte traseira do veículo também deve ser móvel para que possa ser imerso profundamente na calha de concreto do leito da via. Por fim, uma construção com um total de oito braços dispostos em forma de estrela, cada um com cinco pontas de bico para limpeza de túneis, precisava ser móvel de forma flexível.
Para todos esses componentes móveis, o fabricante estava procurando componentes que fossem absolutamente livres de lubrificação e manutenção, tão compactos quanto possível e que ainda permitissem um longo alcance quando estendidos. Em particular, a alta contrapressão durante a limpeza com água exigia rolamentos com um alto grau de rigidez que não cedessem. E mesmo os altos níveis de poeira e sujeira no uso externo não devem causar nenhum problema para a solução.