Alterar idioma :
A RWE Power AG usa o igus® chainflex® como um cabo padrão para sistemas de barramento
A alta carga à qual os cabos elétricos são submetidos na mineração de lignito a céu aberto fica imediatamente clara quando você observa uma das poderosas escavadeiras de roda de caçamba trabalhando nas áreas de mineração da Renânia. Após testes extensivos, o operador das minas a céu aberto, a RWE Power AG, decidiu incluir o cabo chainflex® da igus® no padrão de fábrica. São usados cabos otimizados específicos para o cliente, que são particularmente resistentes ao estresse mecânico.
"A cadeia de energia economiza espaço e é menos suscetível ao desgaste. Também estamos integrando elementos adicionais, como um suprimento de água para operar o equipamento de controle de emissões na roda da caçamba e no caminho do transportador da máquina grande, o que nos ajuda a evitar a formação de poeira durante a mineração"
Jürgen Lenz, engenheiro de projetos da RWE
O que é interessante do ponto de vista dos especialistas em cabos é que a principal característica dos tipos chainflex® - sua adequação para uso em correntes - não é exigida na maioria dos casos. Em vez disso, as especificações típicas para serviços pesados, como resistência à abrasão e resistência aos raios UV, ocupam o centro do palco. No entanto, há exceções. Em junho/julho de 2013, uma das sete escavadeiras de rodas com caçamba construídas na década de 1970 passou por um grande programa de manutenção. Como parte desse trabalho, o conjunto do anel deslizante no poderoso anel giratório da escavadeira foi substituído por uma corrente de energia igus ® grande, com aproximadamente um metro de largura, que também é preenchida com o novo cabo de barramento padronizado.
Jürgen Lenz, engenheiro de projetos da RWE: "A corrente de energia economiza espaço e é menos suscetível ao desgaste. Também estamos integrando elementos adicionais, como um suprimento de água para operar o equipamento de controle de imissão na roda da caçamba e no caminho do transportador do equipamento de grande escala, o que nos ajuda a evitar a formação de poeira durante a mineração." A ampla gama de cabos adicionais para a cadeia de energia permite uma solução completa de todos os cabos para essa aplicação. Começando com os cabos de barramento descritos acima até os cabos de média tensão. A calha e o revestimento foram instalados pelos funcionários da igus®, que também realizaram o aproveitamento dos cabos e o preenchimento. Para criar acesso ao local de instalação, primeiro foi necessário cortar uma passagem estreita através da estrutura de aço espessa na conexão entre o trilho da esteira e a superestrutura.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h