Alterar idioma :
Atualmente, um assento de carro moderno é muito complexo e passou por um enorme progresso tecnológico nos últimos anos. Cada vez mais opções de ajuste eletrônico (por exemplo, o ajuste da altura do assento) chegaram às aplicações em série dos fabricantes de automóveis por meio de atuadores. Aqui, a minimização do ruído (NVH e BSR) e do peso é um requisito crucial para todos os designs modernos de assentos. Os sistemas de assentos devem ser silenciosos quando ajustados e ter uma característica de leveza com o maior conforto e segurança possíveis.

Ajuste de altura do assento:
O ajuste da altura do assento nos carros é um componente importante para o conforto e a segurança. Além disso, o desenvolvimento de veículos autônomos e a demanda por serviços de compartilhamento de carros estão aumentando consideravelmente. Como resultado, o número de motoristas diferentes no mesmo carro também está crescendo, de modo que os assentos estão sendo ajustados mais do que nunca. Esse também é um motivo para o aumento do uso do ajuste elétrico do assento usando atuadores e motores compactos.
Para ajuste do encosto:
Seja manual ou elétrico, o ajuste do encosto é encontrado há muito tempo em todos os tipos de veículos. Ele permite uma postura sentada confortável e segura. A redução de ruído, a redução de peso e a ausência de lubrificantes são requisitos essenciais para o design moderno do assento e para as características de qualidade dos componentes igus instalados. As buchas iglidur usadas são caracterizadas pelo baixo coeficiente de atrito e baixo desgaste sem lubrificação adicional.
Na fase de desenvolvimento ou validação, as buchas foram submetidas a cargas excepcionais em testes de colisão. Testes de resistência que, entre outras coisas, verificam o desgaste e a geração de ruído na faixa de temperatura de -20° a +80°C. Nossas buchas resistiram a esses testes sem manutenção ou falha. Os materiais iglidur mencionados acima também atendem aos requisitos de embaçamento no interior do veículo e têm um efeito de amortecimento no sistema do assento em caso de vibrações.
Encontre mais exemplos de aplicações para apoios de cabeça e braços:
Para assentos giratórios:
Os assentos giratórios são usados principalmente em campistas e veículos comerciais. No entanto, a mudança tecnológica em direção à direção autônoma significa que conceitos de interiores mais dinâmicos também estão sendo cada vez mais desenvolvidos em carros de passeio convencionais e logo estarão na ordem do dia. Com os assentos giratórios, o espaço limitado do veículo pode ser usado de forma mais eficiente: tanto o assento do motorista quanto o do passageiro podem ser girados em até 360°, criando um grupo de assentos confortáveis para várias pessoas em pouco tempo.
Um anel deslizante feito de material iglidur permite um ajuste manual ou elétrico simples com baixo torque de acionamento devido ao seu baixo coeficiente de atrito de deslizamento. Devido aos lubrificantes sólidos integrados, o sistema não requer lubrificação adicional e funciona livre de manutenção.
Os materiais usados foram validados em vários testes de resistência, nos quais, entre outras coisas, foram verificados o desgaste e o ruído na faixa de temperatura de -20° a +80°C, onde resistiram sem manutenção ou falha. O iglidur J ou o RN293 também atendem aos requisitos de embaçamento no interior do veículo e têm um efeito de amortecimento no sistema do assento em caso de vibrações.
Sobre motores compactos para ajuste elétrico de assentos:
Cada vez mais opções de ajuste eletrônico estão chegando às aplicações em série dos fabricantes de automóveis por meio de atuadores. A minimização do ruído e do peso são requisitos essenciais para qualquer projeto moderno de assento. As buchas da igus são mais leves e silenciosas do que as soluções convencionais. Seus lubrificantes secos garantem uma longa vida útil sem lubrificação externa.
Os motores compactos são usados nas seguintes aplicações de assentos, entre outras: ajuste do comprimento do assento, inclinação do assento, ajuste da altura do assento, ajuste do encosto, ajuste do encosto de cabeça, apoio lombar, feedback háptico do assento, apoio lombar, ajuste do encosto de cabeça e tensionador do cinto de segurança.
Exemplos de aplicação no ajuste elétrico do comprimento do assento e do encosto:
Seja na construção de protótipos e pequenos lotes em impressão 3D, usinados ou fresados a partir de estoque de barras ou produção de alto volume a partir do molde de injeção: fabricamos projetos especiais específicos para o cliente. Teremos prazer em aconselhá-lo sobre qual processo é o melhor para o seu caso, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h