Rolamentos de esferas de plástico: livres de lubrificação e manutenção

Rolamento xiros comparado a um rolamento metálico enferrujado.

As vantagens em resumo

Resistentes ao calor e frio

Resistentes a produtos químicos

Praticamente livres de ferrugem

Particularmente leves

Em conformidade com a FDA

Não magnéticos

Configurador de rolamentos Xiros em um laptop, ao lado de uma carcaça e setas até o rolamento final.

Rolamentos de esferas feitos sob medida

Rolamentos de esferas xiros para aplicações de alta temperatura e químicas, sobre fundo técnico.

Materiais e substâncias

Rolamento xiros de plástico reciclado em design circular.

Novos produtos

Onde são utilizados rolamentos de esferas? E que tipos existem?

Dois homens seguram uma peça cilíndrica de rolamento diante de componentes de máquina em uma área de produção.
O bom funcionamento dos rolamentos de esferas nos roletes guia é muito importante para nós. No passado, utilizamos rolamentos metálicos. No entanto, estes não eram suficientemente leves, fazendo com que, por vezes, o rolete parasse completamente e a fita adesiva escorregasse.

Sören Meissner

Projetista para tecnologia de rotulagem na Krones AG

Calcule a vida útil

Calculadora de vida útil xiros em um laptop com um rolamento de esferas exibido.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Marcelo Fialkowski
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

(11) 99860-9279Enviar e-mail

Horário de funcionamento: