Alterar idioma :
Por meio de nosso laboratório de testes para rolamentos de esferas de plástico, geramos conhecimento essencial para o desenvolvimento de nossos produtos novos e futuros. Nossos clientes também se beneficiam ainda mais porque reunimos nossa experiência e resultados de testes em nossa ferramenta on-line. Isso nos ajuda a selecionar o produto certo para as aplicações individuais de nossos clientes.
No vídeo, você pode ver quais tipos de rolamentos de esferas testamos: desde rolamentos rígidos de esferas, rolamentos axiais, rolos transportadores, unidades de transferência de esferas até outros tipos e peças especiais.
Influência do material da gaiola no desgaste do rolamento de esferas
A dificuldade reside no fato de que altas velocidades (por exemplo, 2.000 rpm) levam a altas forças centrífugas das esferas. Isso acelera as esferas para fora. O material da gaiola requer uma certa resistência, caso contrário, os bolsos da gaiola se expandem e as esferas têm mais folga ou liberdade de movimento. O fato de as esferas não conseguirem mais se manter corretamente na posição leva a um maior desgaste e, consequentemente, a uma falha mais precoce do rolamento. Além dos materiais de reforço, que aumentam a resistência do material da gaiola, ocorre atrito de deslizamento entre as esferas e a gaiola. Os lubrificantes sólidos melhoram o comportamento de deslizamento. Por esses motivos, usamos materiais iglidur ® como material de gaiola. Eles contêm aditivos aprimorados para melhorar a resistência e as propriedades de deslizamento.
Foram usadas esferas de aço inoxidável para os testes.

O resultado do laboratório de testes
O processo de galvanoplastia impõe exigências muito altas aos materiais usados nos sistemas de galvanoplastia. Na galvanoplastia, a eletricidade é enviada por meio de um banho eletrolítico. O metal a ser galvanizado (por exemplo, cobre ou níquel) está localizado no polo positivo e o objeto a ser galvanizado no polo negativo. Como esse é um processo eletroquímico que geralmente envolve o uso de produtos químicos fortes no banho de galvanoplastia, os rolamentos de esferas metálicas não são adequados. Se forem usados rolamentos de esferas, eles geralmente são feitos de plástico. Os rolamentos de esferas feitos de cerâmica técnica também podem ser usados, mas sua aquisição é significativamente mais cara. Abaixo: Plástico vs. metal em um banho de galvanoplastia.

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos
(11) 99860-9279Enviar e-mailDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h