Alterar idioma :

A chainflex® CASE é uma caixa de papelão que permite que o tambor seja enviado sem palete. Isso significa que as mercadorias podem ser despachadas por meio de um serviço de entrega de encomendas. A chainflex® CASE não é usada apenas para transporte, mas também é um sistema de armazenamento para tambores de cabos. O cabo pode ser facilmente desenrolado diretamente da caixa. Graças à capacidade de empilhamento, oferecemos a opção de configurar instalações de armazenamento flexíveis. O código QR na caixa de remessa facilita o reordenamento on-line. Isso não apenas economiza custos de remessa, mas também custos de processamento e armazenamento. O chainflex® CASE está disponível nos tamanhos S e M, além de ser uma opção de recarga para seus CASEs existentes.
Selecione o cabo desejado na loja on-line e adicione o CASE apropriado ou a opção de refil na próxima etapa!
Deseja limpar o caos em seu local de armazenamento e ter tudo bem organizado? Então a CAIXA chainflex® é exatamente a solução certa! No vídeo, explicamos todas as vantagens da CAIXA chainflex® e também oferecemos uma opção de recarga. Economize tempo, material de embalagem e custos!

Entrega fácil: O chainflex CASE é despachado sem palete e é enviado por transportadora de encomendas. Isso elimina os caros custos de uma empresa de transporte. Você pode economizar até 84% nos custos de envio.
Fácil armazenamento: A capacidade de empilhamento de até três CASES e as alças de transporte integradas significam que é possível criar espaços de armazenamento flexíveis e individuais.
Fácil desenrolamento: O armazenamento portátil pode ser montado no local de uso e permite o desenrolamento preciso diretamente do CASE sem desperdício.
Reordenamento simples: Usando o código QR em cada CASE, o cabo pode ser encomendado novamente na loja on-line em apenas alguns segundos.
Escolha a CASE certa entre dois tamanhos diferentes:
| chainflex CASE M | chainflex CASO S | |||
|---|---|---|---|---|
| - Particularmente adequado para cabos mais grossos | - Particularmente adequado para cabos mais curtos e mais finos | |||
| - É possível criar locais de armazenamento individuais usando alças de transporte | - Tamanho pequeno para facilitar o manuseio, mesmo em viagens | |||
| - Enchimento máximo: 200 metros | - Enchimento máximo: 200 metros | |||
| - Empilhável em até 3 CAIXAS | - Utilize o espaço de armazenamento de forma eficaz: duas unidades CASE S onde antes cabia uma CASE M | |||
| - Dimensões: 435 x 410 x 407 mm | - Dimensões: 435 x 250 x 407 mm |
Com a opção de recarga, você pode facilmente reabastecer o CASE existente com o cabo desejado. O cabo encomendado é fornecido em um tambor, que você simplesmente substitui pela bobina vazia e insere no CASE. Toda vez que você encomenda cabos vendidos por metro e reutiliza o CASE chainflex®, você economiza até 38% dos custos e, ao mesmo tempo, protege o meio ambiente. Até 2,6 kg de resíduos de embalagens podem ser economizados a cada pedido de refil.
O elemento de refil está disponível para ambas as versões e torna a substituição do cabo fácil e sustentável. Assim, você pode continuar usando seu chainflex® CASE.

Aqui você tem a oportunidade de experimentar a chainflex CASE como um modelo virtual tridimensional.
chainflex® CASE exemplos de aplicação no campo

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h