Alterar idioma :


i.Sense EC.P - Economize muito dinheiro e preocupação com pouco esforço graças à tecnologia inteligente da igus
Você precisa dominar as imensas forças de tração/compressão em esteiras porta cabos. Porque onde os cursos e as forças aumentam, o risco também aumenta. O controle total, incluindo a recomendação de desligamento, é garantido pelo nosso i.Sense EC.P dos smart plastics. Esses sensores inteligentes podem ser usados em qualquer e-chain® - sem suporte ou deslizante - e funcionam até mesmo com cargas variáveis e parâmetros ambientais flutuantes. Isso reduz significativamente seus custos de tempo de inatividade e aumenta continuamente a eficácia geral do sistema.
Estudo de caso gratuito
Este estudo de caso discute a pergunta feita por quase todos os engenheiros de projeto que precisam guiar mangueiras, bem como cabos de energia e de dados em aplicações móveis com longas distâncias de cursos de mais de 100 metros:
Qual sistema de fornecimento de energia é o melhor em termos de confiabilidade, facilidade de manutenção e segurança futura, entre outras coisas? Um enrolador de cabos motorizado? Ou uma esteira porta cabos?

Funcionalidade e vantagens
A tecnologia para o monitoramento inteligente da força de tração/compressão em detalhes
Além das instruções de instalação, há também instruções de operação detalhadas para todos os nossos sistemas smart plastics. Elas o guiam passo a passo por todos os elementos operacionais necessários:

Os benefícios financeiros dos sistemas de segurança geralmente são difíceis de avaliar, especialmente porque o investimento inicial em um sistema moderno de monitoramento de condições aumenta os custos em vez de reduzi-los. Portanto, realizamos uma análise de equilíbrio para todo o período de utilização com base na experiência prática em uma sala de produção automotiva.
Considerando o custo médio por hora de trabalho para todas as despesas de manutenção típicas do setor de manufatura alemão (41,60 euros), um sistema EC.P atinge seu limite de benefícios apenas no terceiro ano de uso, mesmo em uma estimativa conservadora (caso regular).

Você também tem um guindaste ou sistema no qual gostaria de monitorar as forças de tração da e-chain para aumentar a segurança do sistema?
Nesse caso, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo.
Estou ansioso para ouvi-lo!
► Solicitar contato on-line
Marque uma reunião
► Suporte especializado por telefone ou por meio da função de bate-papo por vídeo
Para obter uma base sólida para os conceitos de manutenção preditiva, você precisa de uma rede inteligente de sistemas individuais de monitoramento de condições, como o i.Sense EC.P. Na igus, tudo relacionado à manutenção preventiva se enquadra no termo i.Cee. Da mesma forma, o i.Sense engloba todos os sistemas de monitoramento de condições.
O elemento central aqui é o software i.Cee, que, combinado com os sensores de monitoramento de condições i.Sense na esteira porta cabos, na bucha ou em uma guia linear, transforma produtos em estoque em produtos inteligentes. Essa atualização cria a capacidade de determinar a vida útil máxima e os intervalos ideais de manutenção em tempo real, com base em dados reais de uso.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h