Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Ferramentas e acessórios igus® - adequados para a Intercontec

Ferramenta de crimpagem para as SÉRIES A e B

MAT01710294

Ferramenta de crimpar manual

Para contatos de Ø 1 mm com uma seção transversal de até 1 mm², completo com inserto de posicionamento  MAT01710294

Posicionador de inserto

para contatos de Ø 0,6 mm  MAT0179467

Ferramenta de crimpagem para SÉRIE M17

MAT0178919

Ferramenta de crimpar manual

Para contatos de Ø 0.6 mm com uma seção transversal de até 0.5 mm², completo com inserto de posicionamento  MAT0178919

Ferramenta de crimpagem para as séries A, B, C, D e M17

MAT0175736

Ferramenta de crimpar manual

Para contatos de Ø 1 mm e contatos de Ø 2 mm com uma seção transversal de até 4 mm², incluindo o corpo da base de posicionamento
 MAT0175736

Posicionador de inserto

para contatos de Ø 1 mm
 MAT0178195

Posicionador de inserto

para contatos de Ø 2 mm
 MAT0178196

Posicionador de inserto

para contatos de Ø 1 mm eØ 2 mm
 MAT0177855

Posicionador de inserto

para contatos de Ø 2 mm
 MAT01714573
MAT01714574

Posicionador de inserto

para contatos de Ø 1,5 mm
 MAT01714574

Posicionador de inserto

para contatos de Ø 0,5 mm e Ø 2,5 mm
 MAT0178920

Posicionador de inserto

para contatos de Ø 1,6 mm
 MAT0177853

Posicionador de inserto

para contatos de Ø 1,6 mm
 MAT01714575

Ferramenta de crimpagem para SÉRIES C

MAT0179194

Ferramenta de crimpar manual

Para contatos de Ø 3,6 mm com uma seção transversal de até 16 mm², incluindo o corpo da base de posicionamento
 MAT0179194

Posicionador de inserto

para contatos de Ø 3,6 mm
 MAT0179195

Ferramenta de crimpagem para SÉRIES C

Ferramenta de crimpar pneumática

Ferramenta de crimpar pneumática

para contatos de Ø 3,6 mm e Ø 2,0 mm, seção transversal de 1,5 -16 mm²
[Wakoadd artnr=""Ferramenta de crimpagem pneumática" text="Solicitações"]
Localizador

Inserto de crimpagem para ferramenta pneumática

ContatoGama de crimp 
Macho Ø 2,0 mm
Fêmea Ø 3,6 mm
1,5/2,5 mm²
1,5/2,5 mm²
 mediante solicitação
Macho Ø 3,6 mm; fêmea Ø 3,6 mm4,0/6,0 mm² mediante solicitação
Macho Ø 3,6 mm; fêmea Ø 3,6 mm10,0 mm² mediante solicitação
Macho Ø 3,6 mm; fêmea Ø 3,6 mm16,0 mm² mediante solicitação

Localizador para ferramenta pneumática de crimpagem

ContatoGama de crimp 
Macho Ø 2,0 mm
Fêmea Ø 2,0 mm
1,5/2,5 mm²
1,5/2,5 mm²
 mediante solicitação
Macho Ø 3,6 mm; fêmea Ø 3,6 mm1,5-10,0 mm² mediante solicitação
Macho Ø 3,6 mm; fêmea Ø 3,6 mm1,5-16,0 mm² mediante solicitação

Inserto de crimpagem para SÉRIES S e D

Ferramenta de crimpagem alimentada por bateria, B131-C

 MAT0177854
Mordentes de crimpagem
As mordentes de crimpagem também podem ser encomendadas individualmente abaixo:
Mordentes de crimpagem até 10 mm², 16 mm²  MAT01713679
Mordentes de crimpagem até 25 mm²  MAT01713678
Mordentes de crimpagem até 35 mm²  MAT01713677
Mordentes de crimpagem até 50 mm²  MAT01713676

Ferramenta de crimpagem para Yamaichi Y-CONKIT

Ferramenta de crimpagem

Y-ConTool-11
 MAT0176447

Ferramenta para preparação do cabo

 MAT01719767

Auxílio de montagem

Y-ConTool-30
 MAT01717349