Cabos flexíveis ESD planos e-skin

Para peças sensíveis a ESD na sala limpa

Dados técnicos

Número da peça Série / ModeloAltura interna [mm]Altura externa [mm]Número de câmarasCabo máx. ø [mm]
SKF12C.1.1.10ESDFechadas 12132 - 610
SKF12O.1.1.10ESDpode ser aberto 12132 - 610
Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

White paper de sala limpa

Sistemas de fornecimento de energia para salas limpas

  • aumenta a eficiência geral da planta
  • gera maior rendimento na linha de produção
  • usa sistemas de fornecimento de energia para salas limpas de forma mais sustentável
  • pode aumentar a flexibilidade
  • e muito mais ...

Mais esteiras porta cabos ESD

Esteiras porta cabos ESD

e-skin flat não dissipativa

e-skin® flat

Configurador de cabo plano e-skin

Configurador e-skin® flat

Talvez você também se interesse por

Loja de esteiras porta cabos

Loja de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Programa chainge para esteiras porta cabos

Reciclagem de Esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: