Alterar idioma :
Para melhorar a qualidade do ar nas cidades e evitar engarrafamentos, cada vez mais empresas de logística estão usando bicicletas elétricas de carga para entregar encomendas na porta da casa das pessoas. No entanto, para ser uma adição útil aos caminhões a longo prazo, as bicicletas elétricas de carga devem ser, acima de tudo, robustas e de baixa manutenção. Portanto, os projetistas da b&p engineering contam com rolamentos de plástico da igus® em seu modelo para serviços pesados.

A bicicleta de carga eletrônica para serviços pesados da b&p é capaz de transportar cargas de até 250 kg. A GLS já as utiliza em Nuremberg.
Com o boom do comércio on-line, cada vez mais veículos estão viajando pelas cidades, causando congestionamento nas estradas e má qualidade do ar. Portanto, os prestadores de serviços de CEP estão procurando soluções de transporte mais limpas, como caminhões sem emissões ou bicicletas elétricas de carga. Um dos fabricantes dessas bicicletas elétricas de carga é a b&p engineering mobility GmbH, de Scheßlitz, perto de Bamberg. Seu modelo inovador de quatro rodas para serviços pesados é um verdadeiro Hércules entre as bicicletas de carga. Ele permite que os especialistas em logística transportem pacotes com um peso total de até 250 kg até a porta da casa das pessoas. A Hermes está atualmente testando as bicicletas em Stuttgart e a GLS já as está usando em Nuremberg.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h