Tecnologia de buchas de longa duração para sistemas fotovoltaicos

Movimentação confiável de trackers solares, sistemas instalados permanentemente e PV flutuante sem manutenção

  • Resistente a UV, livres de lubrificação e manutenção
  • Operação com baixo nível de ruído e sem flutuações de torque
  • Os menores coeficientes de atrito graças ao plástico tribo-otimizado
  • Adequados para espaços de instalação apertados
  • Insensíveis à sujeira e à poeira
  • Vida útil alta e previsível
  • Baixos custos
Sistema de tracker, montagem fixa, PV flutuante e sistema de limpeza

Solicitar uma amostra gratuita

Caixa de amostra fotovoltaica

Faça o download do white paper

White paper sobre tecnologia solar

Principais produtos para sistemas fotovoltaicos

NOVO: Mancal pillow block igubal® ESQM 2.0

  • Resistência UV 3 vezes maior graças ao alojamento otimizado e ao material do mancal esférico
  • Altura de instalação 20 mm menor graças ao suporte de chapa metálica na parte superior do alojamento
  • Recessos para a condução de cabos ao longo do perfil
  • Instalação mais fácil graças ao alinhamento em U do mancal esférico e aos pinos no alojamento inferior que impedem o deslizamento do mancal
  • Carga radial estática: a 0° de compensação de ângulo = 50 kN; a 9° = 25 kN
igubal® ESQM 2.0
Mancais pillow block UV para energia fotovoltaica

Materiais extra resistentes a UV

Mancais ESQM igubal em usinas solares

Mancal pillow block bipartido para perfis quadrados - nosso design clássico

  • Design bipartido do alojamento e do mancal esférico
  • Compensação de desalinhamentos
  • Montagem e desmontagem simples
  • Para longa vida útil em altas cargas
Terminal de rótula de metal igubal KARM e, usina solar

Terminal rotular metálico com rosca macho

  • Para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
  • Adequado para uso prolongado em temperaturas de -40 a +90 °C
  • Insensível a sujeira, poeira e umidade
  • Operação a seco livre de manutenção
Porca de fuso de avanço drylin em rastreador fotovoltaico

Tecnologia de fuso de avanço de funcionamento a seco

  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Insensível à sujeira, poeira e umidade
  • Baixo coeficiente de atrito - baixas taxas de desgaste
  • Resistente à temperatura
  • Diversos formatos
iglidur PRT-04 dentado e não dentado

Mancal axial rotativo

  • Com elementos deslizantes feitos de plástico de alto desempenho resistente ao desgaste
  • 100% livre de lubrificação e manutenção
  • Insensível à sujeira e à umidade
  • Anéis feitos de alumínio anodizado ou aço inoxidável
Mancal flangeado igubal EFOM com dois furos de montagem

Mancal flangeado com 2 furos de fixação

  • Compensação de desalinhamentos
  • Absolutamente livre de corrosão
  • Peso muito baixo
  • Operação a seco livre de manutenção
Bastão e chapas feitos de tarugo iglidur

Tarugo de plástico

  • 100% livre de manutenção e lubrificação
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Resistente a sujeira, poeira e umidade
  • Sem valor mínimo de pedido, sem quantidade mínima de pedido

Mancais pillow block solares impressionam em teste de laboratório

Em uso com sucesso

Sistema de rastreamento fotovoltaico da Axiom Research Labs
Tracker fotovoltaico TecnoSun
Robô de limpeza PV

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: